TIDM-CAPTIVATE-THERMOSTAT-UI

TIDM-CAPTIVATE-THERMOSTAT-UI

Archivos de diseño

Información general

TIDM-CAPTIVATE-THERMOSTAT-UI is a low-power, capacitive touch based, thermostat user interface reference design. It features an on-board MSP430TM MCU CapTIvate™ technology which provides robust capacitive touch measurements with a low-power profile, low response time, and increased noise immunity. The design supports multiple modes of operation, including a battery powered mode and a line powered mode. The battery powered mode operates with an average current consumption of less than 50 µA, allowing for two years of battery life on typical AAA batteries. Line powered mode is optimized for noise immunity at the commercial product level. The design features eight buttons that support both momentary and maintained switch implementations. Each button is accompanied by an LED which can be used to indicate touch or switch state.

Funciones

• MSP430 CapTIvate™ MCU for capacitive touch sensing
• CapTIvate™ Design Center support enabling real-time customization of response time, sensitivity, and other parameters from a host PC
• Multiple modes of operation, including a battery powered mode for increased battery life and a line powered mode for increased noise immunity
• Less than 50µA average current in battery powered mode, allowing for 2 years of battery life on typical AAA batteries
• Conducted noise immunity at the commercial product level (IEC 61000-4-6 Class A @ 3 Vrms) in line powered mode
• Mutual capacitance technology enables 8 buttons with only MCU 6 pins
• Maintained state and momentary capacitive switch implementations
• Ferroelectric random access memory (FRAM) enables button state and configuration retention through power loss

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAV1.PDF (2174 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRIO5.PDF (160 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRIO7.ZIP (371 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCBD5.ZIP (112 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRIO6.PDF (1134 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRIO4.PDF (141 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

MCU de detección

MSP430FR2633 — MCU táctil capacitiva con 16 E/S táctiles (64 sensores), 16 KB FRAM, 4 KB SRAM, 19 E/S, ADC 10 bits

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDCBD6 — TIDM-CAPTIVATE-THERMOSTAT-UI Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-CAPTIVATE-THERMOSTAT-UI — Diseño de referencia de interfaz de usuario de termostato táctil capacitivo con MCU de MSP con tecno

TIDCBD6 — TIDM-CAPTIVATE-THERMOSTAT-UI Software

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 9/11/2015
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-CAPTIVATE-THERMOSTAT-UI — Diseño de referencia de interfaz de usuario de termostato táctil capacitivo con MCU de MSP con tecno

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbd6 or www.ti.com/lit/xx/tidcbd6/tidcbd6.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCBD6. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño Capacitive Touch Thermostat User Interface Design Guide 6/10/2015
Artículo técnico Trends in building automation: connected sensors for user comfort PDF | HTML 2/09/2016

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDM-FRAM-THERMOSTAT — Diseño de referencia de implementación de termostato con microcontrolador MSP430

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura
MSPCAPTDSNCTR — Interfaz gráfica de usuario (GUI) del centro de diseño CapTIvate™ para MCU de detecci&

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos