TIDM-FRAM-THERMOSTAT

TIDM-FRAM-THERMOSTAT

Archivos de diseño

Información general

This reference design, featuring the MSP430FR4133 MCU, is for a battery-powered thermostat with an RS-485 remote control. The design provides accurate temperature measurement, a 3.4 inch LCD and extended battery life through ultra-low power operation.  

Funciones
  • 0°C - 35°C temperature measurement with 0.1°C resolution
  • Ultra-low power: 1.8uA standby current
  • Capacitive touch buttons available
  • 20-pin BoosterPack™ module headers to add connectivity
  • GUI for RS-485 remote control
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU516A.PDF (6559 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRAY0.ZIP (129 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRAX8A.PDF (60 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRAY1.ZIP (2809 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC670.ZIP (3498 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRAX9.PDF (156 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRAX7.PDF (48 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Diodos de protección ESD

TPD2E2U06 — Diodo doble de protección contra ESD de 1.5 pF, 5.5 V y ±25 kV con índice de sobretensión de 5.5 A 8

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS782 — Regulador de tensión de caída baja de 150 mA, IQ nano, con activación de -40 °C a +125 °C

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR4133 — MCU de 16MHz con FRAM de 16KB, SRAM de 2KB, ADC 10bits, LCD, UART/SPI/I2C, lógica IR y temporizador

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores RS-485 y RS-422

SN65HVD75 — Transceptor RS-485 semidúplex de 3.3 V con IEC ESD, 20 Mbps

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Kit de desarrollo

MSP-EXP430FR4133 — MSP430FR4133 LaunchPad Development Kit

This reference design, featuring the MSP430FR4133 MCU, is for a battery-powered thermostat with an RS-485 remote control. The design provides accurate temperature measurement, a 3.4 inch LCD and extended battery life through ultra-low power operation.  

Guía del usuario de EVM: PDF | HTML
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00980 — Diseño de referencia de torre de señal LED RGB con interfaz IO-Link TIDA-01556 — Diseño de referencia de algoritmo de seguimiento de punto de potencia máxima para carga de batería s TIDC-MULTIBAND-WMBUS — Diseño de referencia de subsistema RF de bus WM multibanda (169 MHz, 433 MHz y 868 MHz) con LCD segm TIDM-FRAM-THERMOSTAT — Diseño de referencia de implementación de termostato con microcontrolador MSP430 TIDM-FRAM-WATERMETER — Diseño de referencia de implementación de medidor de agua de bajo costo con microcontrolador FRAM TIDM-REMOTE-CONTROLLER-FOR-AC — Controlador remoto del aire acondicionado mediante microcontrolador de baja potencia
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

MSP-EXP430FR4133 — MSP430FR4133 LaunchPad Development Kit

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00980 — Diseño de referencia de torre de señal LED RGB con interfaz IO-Link TIDA-01556 — Diseño de referencia de algoritmo de seguimiento de punto de potencia máxima para carga de batería s TIDC-MULTIBAND-WMBUS — Diseño de referencia de subsistema RF de bus WM multibanda (169 MHz, 433 MHz y 868 MHz) con LCD segm TIDM-FRAM-THERMOSTAT — Diseño de referencia de implementación de termostato con microcontrolador MSP430 TIDM-FRAM-WATERMETER — Diseño de referencia de implementación de medidor de agua de bajo costo con microcontrolador FRAM TIDM-REMOTE-CONTROLLER-FOR-AC — Controlador remoto del aire acondicionado mediante microcontrolador de baja potencia

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDC669 — Thermostat Implementation with FRAM Microcontroller Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-FRAM-THERMOSTAT — Diseño de referencia de implementación de termostato con microcontrolador MSP430

TIDC669 — Thermostat Implementation with FRAM Microcontroller Software

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 2/10/2014
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-FRAM-THERMOSTAT — Diseño de referencia de implementación de termostato con microcontrolador MSP430

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc669 or www.ti.com/lit/xx/tidc669/tidc669.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC669. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño Thermostat Implementation With MSP430FR4xx Design Guide (Rev. A) 15/10/2014
Artículo técnico Sense, measure and more with MSP430™ MCUs at embedded world 2017 PDF | HTML 14/03/2017

Recursos de diseño

Desarrollo de software

IDE, configuración, compilador o depurador
ENERGYTRACE — Tecnología EnergyTrace

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos