TIDM-TM4C129CAMERA

TIDM-TM4C129CAMERA

Archivos de diseño

Información general

Este diseño implementa una cámara de red con un panel de visualización QVGA y un servidor web integrado para supervisión remota.  Con una memoria de 250 KB para el servidor web, el microcontrolador TM4C129x dispone de memoria suficiente para otras personalizaciones.

Funciones
  • Admite la captura de imágenes de tamaño QVGA mediante la interfaz de periféricos externos (EPI) y transferencias de acceso directo a la memoria (DMA) para reducir la sobrecarga de la CPU en la transferencia de datos
  • Servidor web integrado para la supervisión remota de la captura de imágenes con recarga automática periódica de la página web
  • La interfaz de la cámara admite hasta 30 fotogramas por segundo para su visualización en la pantalla LCD
  • Utiliza la biblioteca de gráficos de software TivaWare™ para una interfaz y una experiencia de usuario ricas en gráficos
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUC98A.PDF (4768 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRO33.PDF (181 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRO32.PDF (108 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRO35.ZIP (1796 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCR5.ZIP (46 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRO34.PDF (1047 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRO31.PDF (277 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores para LED de retroiluminación

TPS61042 — Convertidor elevador de 30 V e interruptor de 500 mA en QFN-8 para aplicaciones LED blanco

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62177 — Convertidor reductor de 28 V y 0.5 A con modo de REPETICIÓN

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de temperatura digitales

TMP100 — Sensor de temperatura digital de 2 °C con interfaz I2C/SMBus en encapsulado SOT-23

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de uso general

TM4C1294KCPDT — MCU basada en -m4F ARM Cortex de 32 bits con 120 MHz, 512 MB de memoria Flash, 256 kb de RAM, USB, E

Hoja de datos: PDF
MCU de uso general

TM4C1294NCPDT — MCU de 32 bits basada en Arm Cortex-M4F con 120 MHZ, 1 MB de memoria flash, 256 KB de RAM, USB, E

Hoja de datos: PDF
MCU de uso general

TM4C1294NCZAD — MCU basada en -m4F ARM Cortex de 32 bits con 120 MHz, 1 MB de memoria Flash, 256 kb de RAM, USB, ENE

Hoja de datos: PDF
MCU de uso general

TM4C1299KCZAD — MCU basada en -m4F ARM Cortex de 32 bits con 120 MHz, 512 kb de memoria Flash, 256 kb de RAM, USB, E

Hoja de datos: PDF
MCU de uso general

TM4C1299NCZAD — MCU basado en Arm Cortex-M4F de 32 bits con 120 MHz, 1 MB de memoria Flash, 256 kb de RAM, USB, ENET

Hoja de datos: PDF
MCU de uso general

TM4C129EKCPDT — MCU basada en -m4F ARM Cortex de 32 bits con 120 MHz, 512 kb de memoria Flash, 256 kb de RAM, USB, E

Hoja de datos: PDF
MCU de uso general

TM4C129ENCPDT — MCU basado en Arm Cortex-M4F de 32 bits con 120 MHz, 1 MB de memoria Flash, 256 kb de RAM, USB, ENET

Hoja de datos: PDF
MCU de uso general

TM4C129ENCZAD — MCU basado en Arm Cortex-M4F de 32 bits con 120 MHz, 1 MB de memoria Flash, 256 kb de RAM, USB, ENET

Hoja de datos: PDF
MCU de uso general

TM4C129LNCZAD — MCU basado ARM Cortex-M4F 32 bits con 120MHz, 1 MB flash, 256 kb de RAM, USB, ENET MAC+PHY, LCD, AES

Hoja de datos: PDF
MCU de uso general

TM4C129XKCZAD — MCU basado en ARM Cortex-M4F 32 bits con 120MHz, 512kb Flash, 256kb RAM, USB, ENET MAC+PHY, LCD, AES

Hoja de datos: PDF
MCU de uso general

TM4C129XNCZAD — MCU de 32 bits basada en Arm Cortex-M4F con 120 MHz, 1 MB de memoria flash, 256 KB de RAM, USB, E

Hoja de datos: PDF
Amplificadores de audio de uso general

LM4819 — Amplificador de audio mono de Clase AB, entrada analógica, 350 mW y encapsulado VSSOP

Hoja de datos: PDF
Interruptores de carga

TPS2051 — Interruptor de alimentación USB con carga de 0.5 A, ILIMIT de 0.9 A, 2.7 V a 5.5 V y 80 mΩ, activa-a

Hoja de datos: PDF
Compuertas NAND

SN74LVC2G00 — Puertas NAND de 2 canales, 2 entradas, 1.65 V a 5.5 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores no inversores

SN74ALVC244 — Búferes de 8 canales, 1.65 V a 3.6 V con salidas de 3 estados

Hoja de datos: PDF
Compuertas OR

SN74LVC1G32 — Compuerta OR de 1 canal y 2 entradas de 1.65 V a 5.5 V y 32 mA de potencia de accionamiento

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en serie

REF3230 — Referencia de tensión de serie (banda vacía) de 3 V, 4 ppm/°C y 100 µA en SOT-23 de 6 pines

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDCCR6 — TIDM-TM4C129CAMERA Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-TM4C129CAMERA — Diseño de referencia de cámara para microcontroladores (MCU) ARM® Cortex®-M

TIDCCR6 — TIDM-TM4C129CAMERA Software

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 23/10/2016
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-TM4C129CAMERA — Diseño de referencia de cámara para microcontroladores (MCU) ARM® Cortex®-M

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidccr6 or www.ti.com/lit/xx/tidccr6/tidccr6.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCCR6. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño Camera Reference Design for ARM® Cortex®-M Microcontrollers (MCUs) (Rev. A) 3/05/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos