TIDM-TM4C129USBHS

TIDM-TM4C129USBHS

Archivos de diseño

Información general

Este diseño utiliza los microcontroladores (MCU) TM4C129x de alto rendimiento basados en ARM® Cortex®-M4F de TI con controlador USB 2.0 integrado para interactuar con un dispositivo de capa física (PHY) USB de alta velocidad externo. El diseño incluye un software que permite el intercambio de datos entre USB de alta velocidad y Ethernet. El diseño también cuenta con transceptores para interfaces serie CAN y receptor/transmisor asíncrono universal (UART) para conectar un host a máquinas RS232 heredadas o para interactuar con el bus CAN. En este diseño de referencia se proporcionan interfaces de comunicación digital como UART, I2C y SSI para conectar dispositivos externos y agregar datos de interfaces lentas a un enlace USB de alta velocidad.

Funciones
  • Integración del dispositivo de capa física USB 2.0 de alta velocidad con interruptor controlado por software para enumerar el puerto USB como alta velocidad o velocidad completa.
  • Biblioteca USB de software TivaWare™ para facilitar el desarrollo de software USB personalizado
  • Ejemplo de firmware y aplicación host en el que se muestra cómo implementar USB en Ethernet. Se puede ampliar el código de ejemplo para admitir UART, CAN, SPI y I2C a través de USB.
  • La placa de circuito impreso admite conexión a redes externas RS232, CAN y Ethernet
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCC3.PDF (8895 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRPL5.PDF (540 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRPL4.PDF (138 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRPL7.ZIP (1792 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCD41.ZIP (113 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRPL6.PDF (4802 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRPL3.PDF (1005 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Transceptores CAN

SN65HVD1050 — Transceptor CAN de alta velocidad con modo silencioso

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD2E2U06 — Diodo doble de protección contra ESD de 1.5 pF, 5.5 V y ±25 kV con índice de sobretensión de 5.5 A 8

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de uso general

TM4C1294KCPDT — MCU basada en -m4F ARM Cortex de 32 bits con 120 MHz, 512 MB de memoria Flash, 256 kb de RAM, USB, E

Hoja de datos: PDF
MCU de uso general

TM4C1294NCPDT — MCU de 32 bits basada en Arm Cortex-M4F con 120 MHZ, 1 MB de memoria flash, 256 KB de RAM, USB, E

Hoja de datos: PDF
MCU de uso general

TM4C1294NCZAD — MCU basada en -m4F ARM Cortex de 32 bits con 120 MHz, 1 MB de memoria Flash, 256 kb de RAM, USB, ENE

Hoja de datos: PDF
MCU de uso general

TM4C1299KCZAD — MCU basada en -m4F ARM Cortex de 32 bits con 120 MHz, 512 kb de memoria Flash, 256 kb de RAM, USB, E

Hoja de datos: PDF
MCU de uso general

TM4C1299NCZAD — MCU basado en Arm Cortex-M4F de 32 bits con 120 MHz, 1 MB de memoria Flash, 256 kb de RAM, USB, ENET

Hoja de datos: PDF
MCU de uso general

TM4C129EKCPDT — MCU basada en -m4F ARM Cortex de 32 bits con 120 MHz, 512 kb de memoria Flash, 256 kb de RAM, USB, E

Hoja de datos: PDF
MCU de uso general

TM4C129ENCPDT — MCU basado en Arm Cortex-M4F de 32 bits con 120 MHz, 1 MB de memoria Flash, 256 kb de RAM, USB, ENET

Hoja de datos: PDF
MCU de uso general

TM4C129ENCZAD — MCU basado en Arm Cortex-M4F de 32 bits con 120 MHz, 1 MB de memoria Flash, 256 kb de RAM, USB, ENET

Hoja de datos: PDF
MCU de uso general

TM4C129LNCZAD — MCU basado ARM Cortex-M4F 32 bits con 120MHz, 1 MB flash, 256 kb de RAM, USB, ENET MAC+PHY, LCD, AES

Hoja de datos: PDF
MCU de uso general

TM4C129XKCZAD — MCU basado en ARM Cortex-M4F 32 bits con 120MHz, 512kb Flash, 256kb RAM, USB, ENET MAC+PHY, LCD, AES

Hoja de datos: PDF
MCU de uso general

TM4C129XNCZAD — MCU de 32 bits basada en Arm Cortex-M4F con 120 MHz, 1 MB de memoria flash, 256 KB de RAM, USB, E

Hoja de datos: PDF
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS737 — Regulador de tensión de caída ultrabaja de 1 A con protección de corriente inversa y activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Protocolo e interruptores de bus y multiplexores

TS3USB221E — Interruptor multiplexor/demultiplexor USB 2.0 de alta velocidad (480 Mbps) y 1:2 con activación únic

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores RS-232

MAX3232 — Controlador/receptor de línea RS-232 de 3 V a 5.5 V de canal doble y 250 kbps con protección ESD de

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

TXB0106 — Conversor de nivel de tensión bidireccional de 6 bits con detección de dirección automática y protec

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDCD42 — TIDM-TM4C129USBHS Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-TM4C129USBHS — Diseño de referencia de USB de alta velocidad para microcontroladores TM4C129x de alta velocidad bas

TIDCD42 — TIDM-TM4C129USBHS Software

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 15/01/2017
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-TM4C129USBHS — Diseño de referencia de USB de alta velocidad para microcontroladores TM4C129x de alta velocidad bas

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcd42 or www.ti.com/lit/xx/tidcd42/tidcd42.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCD42. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño USB High Speed Reference Design for ARM® Cortex®-M4F Based High-Performance TM4C 14/11/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos