TIPD115

Información general

This verified design is a high performance data acquisition system (DAQ) using an 18-bit SAR ADC, ADS8881 at a throughput of 1MSPS. This design has been optimized to provide the lowest noise & distortion solution for a full scale input sinewave of 10 KHz. This leads to a maximum possible value for Effective Number of Bits (ENOB) at a total power consumption of less than 50mW. The input driver for the ADC uses the fully-differential THS4521 for extremely low distortion, noise and high small signal bandwidth. The reference buffer drive utilizes a composite buffer made out of THS4281 & OPA333 to get the desired performance at lowest power consumption.

Funciones
  • 18 Bit, 1Msps Sampling Rate
  • DC, 10kHz AC
  • Optimization: ENOB
  • Power: 50mW @ AVDD = 5V
  • Utilizes ADS8881 (18bit, 1Msps SAR ADC), THS4521 (Input), OPA333 + THS4281 + REF5045 (Reference)
This Verified Design Includes:
  • Theory
  • Component Selection
  • TINA-TI Simulation
  • Schematics and PCB Layout
  • Verification and Measured Performance
  • Modification Options
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDR212.PDF (71 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC159.ZIP (355 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLAC585.ZIP (959 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDR211.PDF (31 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores totalmente diferenciales

THS4521 — Amplificador diferencial completo de salida de carril a carril y potencia muy baja

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)

THS4281 — Amplificador operacional de retroalimentación de tensión de potencia muy baja, entrada y salida de c

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS8881 — ADC SAR de 18 bits, 1 MSPS, 1 canal con entrada diferencial real, interfaz SPI y cadena en margarita

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS9110 — ADC SAR de 18 bits, 2 MSPS, un canal con interfaz de periféricos serie (SPI) mejorada

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA333 — Amplificador operacional de precisión CMOS de micropotencia, 1.8 V, 17 µA y deriva cero

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en serie

REF50 — Referencia de tensión de precisión de VIN amplia, bajo ruido y deriva muy baja

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDC160 — TIPD115 Simulation

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIPD115 — Diseño de referencia de adquisición de datos de 18 bits y 1 Msps optimizada para la distorsión más b

TIDC160 — TIPD115 Simulation

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 19/09/2013
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIPD115 — Diseño de referencia de adquisición de datos de 18 bits y 1 Msps optimizada para la distorsión más b

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc160 or www.ti.com/lit/xx/tidc160/tidc160.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC160. Please update any bookmarks accordingly.
Soporte de software

TIDC161 — TIPD115 Test Files

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIPD115 — Diseño de referencia de adquisición de datos de 18 bits y 1 Msps optimizada para la distorsión más b

TIDC161 — TIPD115 Test Files

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 19/09/2013
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIPD115 — Diseño de referencia de adquisición de datos de 18 bits y 1 Msps optimizada para la distorsión más b

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc161 or www.ti.com/lit/xx/tidc161/tidc161.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC161. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Artículo técnico Go Differential to Differentiate Your Precision Design (Rev. A) PDF | HTML 10/02/2026
Guía del usuario 18-Bit 1-MSPS DAQ Optimized for Lowest Distortion and Noise Design Guide (Rev. A) 13/10/2015

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de simulación
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos