TIPD151
Diseño de referencia de adquisición de datos multiplexados para entradas de alta tensión y distorsió
TIPD151
Información general
This TI Verified Design implements a 16-bit, differential 4-channel multiplexed data acquisition system at 400KSPS throughput for high voltage differential input of ±20 V (40 Vpk-pk) industrial applications. The circuit is realized with a 16-bit successive-approximation-resistor (SAR) analog-to-digital converter (ADC), a precision high voltage signal conditioning front end, and a 4-channel differential multiplexer (MUX). The design details the process for optimizing the precision high voltage front end drive circuit using the OPA192 and OPA140 to achieve excellent dynamic performance with the ADS8864.
Funciones
- 4-Channel, High-Voltage (±20 V), Multiplexed, Data Acquisition System
- 400 KSPS (100KSPS/Channel) Sampling Rate
- ±1LSB INL
- 16 Bit, Full Scale, Channel-to-Channel Settling
- 14.2 Bits ENOB
Industrial
- Amplio rango de entrada
- Amplio rango de entrada
- Balanza
- Formación de celdas de batería y equipos de prueba
- Instrumentación de campo portátil
- Módulo de entrada de tensión y corriente
- Módulo mixto (AI, AO, DI, DO)
- Off-highway vehicles control systems
- Prueba de comunicaciones inalámbricas
- Semiconductor test
- Vector signal transceiver (VST)
Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.
Archivos de diseño y productos
Archivos de diseño
Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.
Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas
Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Productos
Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.
Inicio de desarrollo
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Guía del usuario | 16-Bit 400-kSPS Four-Channel MUX Data Acquisition System Reference Guide (Rev. B) | 29/03/2016 |
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.