TIPD211

Información general

Los equipos finales, como los comprobadores SoC de señal mixta, memoria, baterías, probadores de pantallas de cristal líquido (LCD), equipos de sobremesa, tarjetas digitales de alta densidad, tarjetas de alimentación de alta densidad, equipos de rayos X, resonancia magnética, etc., requieren varios canales de muestreo rápidos y simultáneos con un excelente rendimiento de CC y CA, pero a baja potencia y en espacios del tablero pequeños. La solución propuesta en este diseño utiliza convertidores ADC de registro de aproximación sucesiva (SAR) de alto rendimiento (ADS8910B), amplificadores de precisión (OPA2625) y una referencia de tensión de precisión (REF5050).

Funciones
  • Sistema de adquisición de datos de muestreo simultáneo de 4 canales, 18 bits y 1 MSPS
  • Rendimiento de linealidad de 18 bits con DNL de NMC y linealidad INL de ±0.5 LSB para cada canal
  • Relación señal-ruido de 101 dB y distorsión armónica total (THD) de 124 dB con entrada de onda sinusoidal de 2 kHz en cada canal
  • >110 dB de aislamiento de canal a canal
  • Este diseño de circuito ha sido probado e incluye una guía de inicio rápido.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBW7B.PDF (2610 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRMU6.PDF (239 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRMU5A.PDF (68 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRMU8.ZIP (1212 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCG0.ZIP (471 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRMU7.PDF (1330 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRMU4A.PDF (1859 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)

OPA2625 — Controladores ADC de 16 y 18 bits de gran ancho de banda, alta precisión y baja THD+N con desconexió

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A47 — Regulador de tensión de caída baja de 1 A, 36 V, bajo ruido, alto PSRR y activación

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS8900B — ADC SAR de 20 bits, 1 MSPS, 1 canal con búfer VREF interno, LDO interno e interfaz SPI mejorada

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS8902B — ADC SAR de 20 bits, 500 kSPS, monocanal con búfer VREF interno, LDO interno e interfaz SPI mejorada

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS8904B — ADC SAR de 20 bits, 250 kSPS, monocanal con búfer VREF interno, LDO interno e interfaz SPI mejorada

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS8910B — ADC SAR de 18 bits, 1 MSPS, 1 canal con búfer VREF interno, LDO interno e interfaz SPI mejorada

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS8912B — ADC SAR de 18 bits, 500 kSPS, 1 canal con búfer VREF interno, LDO interno e interfaz SPI mejorada

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS8914B — ADC SAR de 18 bits, 250 kSPS, 1 canal con búfer VREF interno, LDO interno e interfaz SPI mejorada

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS8920B — ADC SAR de 16 bits, 1 MSPS, 1 canal con búfer VREF interno, LDO interno e interfaz SPI mejorada

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS8922B — ADC SAR de 16 bits, 500 kSPS, monocanal con búfer VREF interno, LDO interno e interfaz SPI mejorada

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS8924B — ADC SAR de 16 bits, 250 kSPS, monocanal con búfer VREF interno, LDO interno e interfaz SPI mejorada

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA376 — Amp op de precisión (0,025 mV), bajo ruido (7,5 nV/rtHz), baja corriente de reposo (760 uA)
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
* Guía de diseño 20-Bit, 1-MSPS, 4-Ch Small-Form Factor Design for Test and Measurements (Rev. B) 28/11/2016

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIPD115 — Diseño de referencia de adquisición de datos de 18 bits y 1 Msps optimizada para la distorsión más b

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos