TLC69620Q1EVM

Módulo de evaluación TLC69620-Q1

TLC69620Q1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TLC69620Q1 se utiliza para evaluar las características, el funcionamiento y el uso del controlador de retroiluminación local para LED TLC69620-Q1. El TLC69620-Q1 es un controlador LED con 48 canales de disipación de corriente constante que podrían proporcionar un control de PWM de LED a nivel de píxel individual de hasta 16 bits. Cada dispositivo comparte el flujo de datos mediante una interfaz periférica serial (SPI) en cascada que admite la conexión de hasta 511 dispositivos.

Funciones
  • PWM programable de 16 bits y atenuación híbrida
  • Corrección de puntos analógicos (CC) programable de 7 bits
  • Cambio de fase y espectro extendido
  • Control de tensión de margen adaptativo (AHVC) para una alta eficiencia del sistema
  • Detección de LED abierto/cortocircuitado, detección de subtensión del dispositivo, detección de ISET fuera de rango, apagado térmico
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TLC69620Q1EVM — TLC69620-Q1 evaluation module

Productos y hardware compatibles

TLC69620Q1EVM TLC69620-Q1 evaluation module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Controlador o biblioteca

TLC6962X-TLC6963X-DESIGN — Design resources for TLC6962x/TLC6963x family

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Controladores para LED en automóviles
TLC69621-Q1 Controlador LED automotriz de retroiluminación con atenuación local de 8 canales TLC69622-Q1 Contr. LED de retroiluminación, atenuación local, autom., 8 canales, compatible seguridad funcional TLC69623-Q1 Contr. LED autom. de retroiluminación de atenuación local, 8 canales, informes de zona de seguridad TLC69624-Q1 Controlador LED automotriz de retroiluminación con atenuación local de 24 canales TLC69627-Q1 Controlador LED de retroiluminación con atenuación local de 48 canales para automoción TLC69628-Q1 Controlador para LED de retroiluminación con atenuación local, de uso automotriz, de 48 canales, com TLC69629-Q1 Controlador LED de retroiluminación de atenuación local de 48 canales con informes de zona de seguri TLC69631-Q1 Controlador LED automotriz de retroiluminación de atenuación local de 8 canales y 100 mA TLC69632-Q1 Controlador LED de retroiluminación de atenuación local de 8 canales, 100 mA y seguridad funciona TLC69633-Q1 Contr. LED de retroiluminación, atenuación local, 100 mA, 8 canales, autom., informes zona seguridad TLC69634-Q1 Controlador LED automotriz de retroiluminación de atenuación local de 24 canales y 100 mA TLC69637-Q1 Controlador LED de retroiluminación de atenuación local de 48 canales y 100 mA para automoción TLC69638-Q1 Controlador LED de retroiluminación de atenuación local de 48 canales, 100 mA y seguridad funcional TLC69639-Q1 Controlador para LED de retroiluminación con atenuación local, de 100 mA y 48 canales, para uso auto TLC69697-Q1 Controladores de LED para IC de conectividad automotriz para visualizador interactivo de señales TLC
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TLC69628Q1EVM Módulo de evaluación TLC69628-Q1 TLC69698Q1EVM Módulo de evaluación TLC69698-Q1
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos