TLC69628Q1EVM

TLC69628Q1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TLC69628-Q1 evalúa las funciones del controlador LED de retroiluminación de atenuación local de matriz mini LED TLC69628-Q1 de 48 canales de Texas Instruments, que integra 48 disipadores de corriente constante.

Funciones
  • PWM programable de 16 bits y atenuación híbrida
  • Corrección de puntos analógicos (CC) programable de 7 bits
  • Cambio de fase y espectro extendido
  • Control de tensión de margen adaptativo (AHVC) para una alta eficiencia del sistema
  • Detección corta y abierta de LED, cortocircuito con pin adyacente en disipador de corriente, cortocircuito a tierra, cortocircuito a potencia y apagado térmico
Controladores para LED en automóviles
TLC69627-Q1 — Controlador LED de retroiluminación con atenuación local de 48 canales para automoción TLC69628-Q1 — Controlador para LED de retroiluminación con atenuación local, de uso automotriz, de 48 canales, com TLC69629-Q1 — Controlador LED de retroiluminación de atenuación local de 48 canales con informes de zona de seguri TLC69637-Q1 — Controlador LED de retroiluminación de atenuación local de 48 canales y 100 mA para automoción TLC69638-Q1 — Controlador LED de retroiluminación de atenuación local de 48 canales, 100 mA y seguridad funcional TLC69639-Q1 — Controlador para LED de retroiluminación con atenuación local, de 100 mA y 48 canales, para uso auto
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante
Solicitar más información

‌La guía del usuario y otra información están disponibles. Solicitar ahora

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TLC69628Q1EVM — Módulo de evaluación TLC69628-Q1

Productos y hardware compatibles

TLC69628Q1EVM — Módulo de evaluación TLC69628-Q1

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Controlador o biblioteca

TLC6962X-TLC6963X-DESIGN — Design resources for TLC6962x/TLC6963x family

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Controladores para LED en automóviles
TLC69621-Q1 — Controlador LED automotriz de retroiluminación con atenuación local de 8 canales TLC69622-Q1 — Contr. LED de retroiluminación, atenuación local, autom., 8 canales, compatible seguridad funcional TLC69623-Q1 — Contr. LED autom. de retroiluminación de atenuación local, 8 canales, informes de zona de seguridad TLC69624-Q1 — Controlador LED automotriz de retroiluminación con atenuación local de 24 canales TLC69625-Q1 — Controlador LED, 60 mA, 24 canales con oscilador integrado y diagnóstico avanzado para aplicación TLC69626-Q1 — Controlador LED 60 mA, 24 canales con oscilador integrado e interfaz serie en cascada para uso au TLC69627-Q1 — Controlador LED de retroiluminación con atenuación local de 48 canales para automoción TLC69628-Q1 — Controlador para LED de retroiluminación con atenuación local, de uso automotriz, de 48 canales, com TLC69629-Q1 — Controlador LED de retroiluminación de atenuación local de 48 canales con informes de zona de seguri TLC69631-Q1 — Controlador LED automotriz de retroiluminación de atenuación local de 8 canales y 100 mA TLC69632-Q1 — Controlador LED de retroiluminación de atenuación local de 8 canales, 100 mA y seguridad funciona TLC69633-Q1 — Contr. LED de retroiluminación, atenuación local, 100 mA, 8 canales, autom., informes zona seguridad TLC69634-Q1 — Controlador LED automotriz de retroiluminación de atenuación local de 24 canales y 100 mA TLC69635-Q1 — Controlador LED 100 mA de 24 canales con oscilador integrado y diagnóstico avanzado para uso auto TLC69636-Q1 — Controlador LED 100 mA, 24 canales con oscilador integrado e interfaz serie en cascada para uso a TLC69637-Q1 — Controlador LED de retroiluminación de atenuación local de 48 canales y 100 mA para automoción TLC69638-Q1 — Controlador LED de retroiluminación de atenuación local de 48 canales, 100 mA y seguridad funcional TLC69639-Q1 — Controlador para LED de retroiluminación con atenuación local, de 100 mA y 48 canales, para uso auto TLC69697-Q1 — Controladores de LED para IC de conectividad automotriz para visualizador interactivo de señales TLC
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TLC69628Q1EVM — Módulo de evaluación TLC69628-Q1 TLC69698Q1EVM — Módulo de evaluación TLC69698-Q1
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos