TLC69698Q1EVM

TLC69698Q1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El dispositivo TLC69698-Q1 V proporciona conectividad entre la interfaz en cascada en serie (CSI) y la interfaz periférica en serie (SPI), o el receptor-transmisor asincrónico universal (UART) para la familia de dispositivos TLC696xx-Q1. En todo este documento, TLC696xxQ1 se refiere a los dispositivos TLC69623-Q1, TLC69626-Q1, TLC69629-Q1, TLC69633-Q1, TLC69636-Q1 y TLC69639-Q1. El TLC69698Q1EVM evalúa las características, el funcionamiento y el uso de este circuito integrado (IC) de conectividad. El TLC69698Q1EVM funciona con el TLC69698CANEVM cuando se configura para UART a través del modo de red de área de controlador (CAN).

Funciones
  • Pin FAULT de drenaje abierto
  • CRC para la comunicación
  • Detección de pérdida de comunicación de SPI, UART y CSI
  • Resumen de fallos con hasta 64 ubicaciones para zonas de seguridad programables
Controladores para LED en automóviles
TLC69697-Q1 — Controladores de LED para IC de conectividad automotriz para visualizador interactivo de señales TLC
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TLC69698Q1EVM — Módulo de evaluación TLC69698-Q1

Productos y hardware compatibles

TLC69698Q1EVM — Módulo de evaluación TLC69698-Q1

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Controlador o biblioteca

TLC6962X-TLC6963X-DESIGN — Design resources for TLC6962x/TLC6963x family

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Controladores para LED en automóviles
TLC69621-Q1 — Controlador LED automotriz de retroiluminación con atenuación local de 8 canales TLC69622-Q1 — Contr. LED de retroiluminación, atenuación local, autom., 8 canales, compatible seguridad funcional TLC69623-Q1 — Contr. LED autom. de retroiluminación de atenuación local, 8 canales, informes de zona de seguridad TLC69624-Q1 — Controlador LED automotriz de retroiluminación con atenuación local de 24 canales TLC69625-Q1 — Controlador LED, 60 mA, 24 canales con oscilador integrado y diagnóstico avanzado para aplicación TLC69626-Q1 — Controlador LED 60 mA, 24 canales con oscilador integrado e interfaz serie en cascada para uso au TLC69627-Q1 — Controlador LED de retroiluminación con atenuación local de 48 canales para automoción TLC69628-Q1 — Controlador para LED de retroiluminación con atenuación local, de uso automotriz, de 48 canales, com TLC69629-Q1 — Controlador LED de retroiluminación de atenuación local de 48 canales con informes de zona de seguri TLC69631-Q1 — Controlador LED automotriz de retroiluminación de atenuación local de 8 canales y 100 mA TLC69632-Q1 — Controlador LED de retroiluminación de atenuación local de 8 canales, 100 mA y seguridad funciona TLC69633-Q1 — Contr. LED de retroiluminación, atenuación local, 100 mA, 8 canales, autom., informes zona seguridad TLC69634-Q1 — Controlador LED automotriz de retroiluminación de atenuación local de 24 canales y 100 mA TLC69635-Q1 — Controlador LED 100 mA de 24 canales con oscilador integrado y diagnóstico avanzado para uso auto TLC69636-Q1 — Controlador LED 100 mA, 24 canales con oscilador integrado e interfaz serie en cascada para uso a TLC69637-Q1 — Controlador LED de retroiluminación de atenuación local de 48 canales y 100 mA para automoción TLC69638-Q1 — Controlador LED de retroiluminación de atenuación local de 48 canales, 100 mA y seguridad funcional TLC69639-Q1 — Controlador para LED de retroiluminación con atenuación local, de 100 mA y 48 canales, para uso auto TLC69697-Q1 — Controladores de LED para IC de conectividad automotriz para visualizador interactivo de señales TLC
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TLC69628Q1EVM — Módulo de evaluación TLC69628-Q1 TLC69698Q1EVM — Módulo de evaluación TLC69698-Q1
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos