Inicio Administración de potencia Controladores LED Controladores para LED en automóviles

TLC69697-Q1

ACTIVO

Detalles del producto

Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Features AEC Q100, CRC, Fault output, Oscillator
Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Features AEC Q100, CRC, Fault output, Oscillator
SOT-23-THN (DYY) 14 13.692 mm² (4.2 mm × 3.26 mm)
  • AEC-Q100 qualified for automotive applications
    • Grade 1: –40°C to 125°C ambient temperature
    • Device HBM classification level H2
    • Device CDM classification level C5
  • Operating voltage VCC range: 2.7V to 5.5V
  • Control interface options
    • UART serial communication
      • Data transfer up to 4MHz
      • Support of 4 peripherals on one bus
      • CAN transceiver compatible
  • LED driver SPI controller
    • Data transfer rate up to 6.6MHz
    • Programmable clock jitter for EMI enhancement
  • Protection and diagnostics
    • Open-drain FAULT pin
    • UART communication loss detection
    • CRC for communication
  • AEC-Q100 qualified for automotive applications
    • Grade 1: –40°C to 125°C ambient temperature
    • Device HBM classification level H2
    • Device CDM classification level C5
  • Operating voltage VCC range: 2.7V to 5.5V
  • Control interface options
    • UART serial communication
      • Data transfer up to 4MHz
      • Support of 4 peripherals on one bus
      • CAN transceiver compatible
  • LED driver SPI controller
    • Data transfer rate up to 6.6MHz
    • Programmable clock jitter for EMI enhancement
  • Protection and diagnostics
    • Open-drain FAULT pin
    • UART communication loss detection
    • CRC for communication

The TLC69697-Q1 UART-compatible connectivity enables TLC696[2|3][0|1|2|4|5|7|8]-Q1 device family to be controlled using a single UART controller. The device features an internal oscillator to generate the clock required for the SPI of the TLC696[2|3][0|1|2|4|5|7|8]-Q1 device family. The transmitted data is aligned to the clock to maintain the timing requirements of the Serial Peripheral Interface (SPI).

The TLC69697-Q1 UART-compatible connectivity enables TLC696[2|3][0|1|2|4|5|7|8]-Q1 device family to be controlled using a single UART controller. The device features an internal oscillator to generate the clock required for the SPI of the TLC696[2|3][0|1|2|4|5|7|8]-Q1 device family. The transmitted data is aligned to the clock to maintain the timing requirements of the Serial Peripheral Interface (SPI).

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Hoja de datos TLC69697-Q1 Automotive UART-Compatible Connectivity for TLC696[2|3][0|1|2|4|5|7|8]-Q1 Device Family datasheet PDF | HTML 9/02/2026

Diseño y desarrollo

Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.

Placa de evaluación

TLC69698Q1EVM — Módulo de evaluación TLC69698-Q1

El dispositivo TLC69698-Q1 V proporciona conectividad entre la interfaz en cascada en serie (CSI) y la interfaz periférica en serie (SPI), o el receptor-transmisor asincrónico universal (UART) para la familia de dispositivos TLC696xx-Q1. En todo este documento, TLC696xxQ1 se refiere a los (...)
Productos y hardware compatibles
Controlador o biblioteca

TLC6962X-TLC6963X-DESIGN — Design resources for TLC6962x/TLC6963x family

Design resources for TLC6962x/TLC6963x family
Productos y hardware compatibles
Encapsulado Pines Símbolos CAD, huellas y modelos 3D
SOT-23-THN (DYY) 14 Ultra Librarian

Pedidos y calidad

Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos