TLK10002EVM

TLK10002EVM

Haga su pedido ahora

Información general

Motherboard evaluation module for TLK10002.

Funciones
  • TLK10002EVM Motherboard Features
  • Dual Channel 0.5Gbps to 10Gbps Multi-Rate Serdes
  • Supports evaluation of high-speed signals, which are accessible via SMA connectors or an optionally-installed optical module
  • MDIO interface easily controlled via USB port using a graphical user interface
  • Runs from a single 5V power supply
  • Voltage monitoring circuits with LED indicators ease circuit debugging
  • Rogers material used in PCB construction to ensure signal integrity
  • Control signals are easily accessible via GUI or shunts on header blocks to facilitate rapid prototyping

CD-ROM
CD-ROM

Otras interfaces
TLK10002 Transceptor de velocidad múltiple de 10 Gbps de doble canal
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TLK10002EVM — TLK10002EVM

Productos y hardware compatibles

TLK10002EVM TLK10002EVM

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

SLLC422 — TLK10002 EVM GUI

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Otras interfaces
TLK10002 Transceptor de velocidad múltiple de 10 Gbps de doble canal
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TLK10002EVM Módulo de evaluación TLK10002EVM

SLLC422 TLK10002 EVM GUI

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 5/05/2011
Productos
Otras interfaces
TLK10002 Transceptor de velocidad múltiple de 10 Gbps de doble canal
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TLK10002EVM Módulo de evaluación TLK10002EVM

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sllc422 or www.ti.com/lit/xx/sllc422/sllc422.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLLC422. Please update any bookmarks accordingly.
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TLK10002 Dual-Chnl, 10-Gbps, Multi-Rate Transceiver EVM Graphical User Interface 7/05/2011
Certificado TLK10002EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario TLK10002 Dual-Channel, 10-Gbps, Multi-Rate Transceiver EVM 9/05/2011

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos