TMDSCNCD263P-SIP

TMDSCNCD263P-SIP

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) de la tarjeta de control AM263Px-SIP (Silicon-In-Package) es una tarjeta de evaluación y desarrollo para los microcontroladores (MCU) Texas Instruments Sitara™ AM263Px con encapsulado flash integrado. Esta EVM ofrece una forma sencilla de empezar a desarrollar en las MCU AM263Px-SIP con emulación integrada para programación y depuración, así como botones y LED para una interfaz de usuario sencilla. La tarjeta de control también permite el acceso mediante pines del cabezal a las señales clave mediante el uso de una estación de acoplamiento de placa base de conector de borde de alta velocidad (HSEC) para la creación rápida de prototipos.

Funciones
  • Suministro de energía a través de una entrada USB de tipo C® de 5 V y 3 A
  • Fuente de alimentación multicarril diseñado para aplicaciones de seguridad
  • Un puerto Ethernet RJ45 con PHY Ethernet industrial integrado
  • Conector de placa complementaria Ethernet adicional para un PHY Ethernet industrial o automotriz
  • Sonda de depuración integrada XDS110

  • PCB TMDSCNCD263P-SIP
No se incluye:
  • Puerto HSEC
  • Placas complementarias Ethernet

Controladores para USB-C
TUSB320 — Lógica de canal de configuración USB tipo C y control de puerto

 

Convertidores de CC/CC
TPS62903-Q1 — Convertidor reductor síncrono de 3 V a 18 V, 3 A, baja IQ, con una temperatura de unión de 165 °C

 

MCU de potencia digital en tiempo real
AM263P4 — MCU Arm® Cortex®-R5F de 4 núcleos a 400 MHz con control en tiempo real y memoria expandible

 

MCU de uso general
TM4C1294NCPDT — MCU de 32 bits basada en Arm Cortex-M4F con 120 MHZ, 1 MB de memoria flash, 256 KB de RAM, USB, E

 

Monitores de potencia digitales
INA228 — Mon. de corr., ten., pot., energ. y carga c/alerta y cap. p/control. E3 y sal. I²C de 20 bits y 85 V

 

Transceptores CAN
TCAN1043A-Q1 — Transceptor CAN FD con capacidad de activación/inhibición/reposo, de calidad automotriz

 

Transceptores LIN
TLIN2029-Q1 — Transceptor de red de interconexión local (LIN) protegido contra fallas con tiempo de espera de esta
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TMDSCNCD263P-SIP — AM263Px-SIP control card evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMDSCNCD263P-SIP — AM263Px-SIP control card evaluation module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Kit de desarrollo de software (SDK)

AM263PX-MCAL-SDK — Microcontroller Abstraction Layer (MCAL) and Complex Device Drivers (CDD) for AM263PX

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
MCU automotrices para el control del tren de potencia, las zonas y el chasis
AM263P2-Q1 — Microcontrolador Arm® Cortex®-R5F de 2 núcleos automotriz a 400 MHz con control en tiempo real y AM263P4-Q1 — Unidad de microcontrolador (MCU) Arm® Cortex®-R5F de cuádruple núcleo, 400 MHz con encapsulado con f
MCU de automatización y control de motores en tiempo real
AM263P2 — MCU Arm®Cortex®-R5F de doble núcleo de hasta 400 MHz con opTI-flash y control en tiempo real
MCU de potencia digital en tiempo real
AM263P4 — MCU Arm® Cortex®-R5F de 4 núcleos a 400 MHz con control en tiempo real y memoria expandible
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TMDSCNCD263P — Kit de desarrollo controlCARD™ de propósito general AM263Px MCU basado en Arm® TMDSCNCD263P-SIP — Módulo de evaluación de la tarjeta de control AM263Px-SIP
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
* EVM User's guide TMDSCNCD263P-SIP User's Guide PDF | HTML 26/11/2024
Certificado TMDSCNCD263P-SIP EU Declaration of Conformity (DoC) 9/12/2024

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Tarjeta secundaria
TMDSHSECDOCK — Estación de acoplamiento de la placa de controlCARD HSEC180
Placa de evaluación
DP83826-EVM-AM2 — Módulo de evaluación AM2x para placa complementaria de PHY Ethernet para automoción DP83TG720-EVM-AM2 — Módulo de evaluación AM2x para placa complementaria de Ethernet PHY para automoción TMDSHSECDOCK-AM263 — Placa de conexión y desconexión AM263x-CC HSEC para señales GPMC, JTAG/TRACE, MCAN y LIN.

Desarrollo de software

Kit de desarrollo de software (SDK)
MCU-PLUS-SDK-AM263PX — Kit de desarrollo de software (SDK) AM263Px para microcontroladores Sitara™

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos