TMDSCSK388

Información general

El kit básico de cámara (CSK) DM38x permite a los desarrolladores empezar a diseñar aplicaciones de video digital conectadas inalámbricas o por cable, como cámaras de seguridad, DVR para automóviles, endoscopios, cámaras portátiles de acción, drones, porteros eléctricos con video, monitores para bebés y otros productos de video conectados.

El CSK DM38x consta de la placa procesadora DM388 y la placa portadora común de E/S TMDSCSKCC. La placa del procesador es un diseño de factor de forma pequeño (60 mm x 44 mm) que contiene el dispositivo DM388, los componentes de poy, las memorias y el módulo WiFi/Bluetooth®/BLE de TI WiLink 8. Se diseñó para ser una referencia de hardware para sistemas de producción. La placa portadora es común y puede utilizarse con otras placas de procesador de medios digitales (DM) si se desea. El sensor de imágenes Leopard incluido y el software de demostración permiten la transmisión de video comprimido a través de una conexión inalámbrica en cuestión de minutos.

Funciones
  • TMDSCSK388: Placa de procesador DM388 de 60 mm x 44 mm
  • TMDSCSKCC: Placa de soporte común de E/S de 90 mm x 90 mm
  • Módulo de combinación de banda única de WiLink 8 integrada de WiFi MIMO 2 x 2, Bluetooth y Bluetooth Smart (de baja energía)
  • El SDK de IPNC con el kernel Linux 4.4 LTS precargado en la tarjeta SD incluida permite un rápido desarrollo de aplicaciones
  • Demostración inmediata de captura de cámaras, codificación de video y transmisión inalámbrica
  • La placa portadora común se puede usar con otras placas de procesador de la familia de dispositivos DM
  • Empiece a capturar video rápidamente con la cámara de alta resolución Leopard Imaging LI-CAM-AR0331-1.8 (incluida y preintegrada)

TMDSCSKCC, el proveedor proporciona el kit que contiene:

  • Placa portadora común de E/S (TMDSCSKCC)
  • Módulo de cámara (Leopard Imaging LI-CAM-AR0331-1.8)
  • Cable de fuente de alimentación adecuado para fuentes de alimentación de laboratorio
  • Cable Ethernet
  • Cable de video componente
  • Cable USB
  • Tarjeta SD que contiene software, ejecutables, manuales y demostración lista para usar
  • Lector de tarjetas USB SD
  • Guía de inicio rápido
  • Tarjeta de garantía

TMDSCSK388, el proveedor proporciona el kit que contiene:

  • Placa de procesador DM388
  • Tarjeta SD que contiene software, ejecutables, manuales y demostración lista para usar
  • Guía de inicio rápido
  • Tarjeta de garantía

Este kit básico de cámara (CSK) no incluye una fuente de alimentación. Haga clic aquí para comprar una fuente de alimentación compatible con este CSK.

Circuitos integrados multicanal (PMIC)
TPS65911 — Administración de energía IC (PMIC) con 4 CC/CC, 9 LDO y RTC

 

Compuertas AND
SN74LVC1G11 — Compuerta AND de 1 canal y 3 entradas de 1.65 V a 5.5 V y 32 mA de potencia de accionamiento

 

MOSFET
CSD17313Q2 — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 2 mm x 2 mm, 32 mOhm

 

Productos Wi-Fi
WL1837MOD — Módulo WiLink™ 8 industrial de doble banda, Wi-Fi® 2x2 MIMO y Bluetooth® modo doble

 

Protocolo e interruptores de bus y multiplexores
SN74CBTLV3257 — Interruptor analógico de 3.3 V, 2:1 (SPDT) y 4 canales con modo de apagado parcial

 

Referencias de tensión en derivación
TLV431A — Regulador de derivación de precisión ajustable, de baja tensión y exactitud del 1 %

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS717 — Regulador de tensión de caída baja, alta PSRR, baja IQ, 150 mA con activación

 

SoC de redes industriales y multimedia
DM385 — Procesador de medios digitales DaVinci DM388 — Procesador de medios digitales DaVinci
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TMDSCSK388 — Kit básico de cámara DM38x (CSK)

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMDSCSK388 — Kit básico de cámara DM38x (CSK)
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
Ver todo 6
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide DM388 Base Board User's Guide 23/08/2016
Certificado TMDSCSK388 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Más documentación TMDSCSK388 Quick Start Guide 5/01/2017
Guía del usuario DM388 Camera Starter Kit (CSK) User's Guide 12/12/2016
Guía del usuario IPNC Reference Design Kit Installation Guide 20/09/2016
Guía del usuario DM38x DaVinci™ Digital Media Processor Technical Reference Manual (Rev. B) 30/06/2016

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Kit de desarrollo de software (SDK)
IPNC-RDK-CSK — Software IPNC RDK para kits de inicio de cámara DM (CSK)

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos