TMDSEMUPROTRACE

TMDSEMUPROTRACE

Haga su pedido ahora

Información general

Importante: El receptor PRO TRACE XDS560v2 es un producto heredado compatible con el trazado de pines para procesadores TI. Para dispositivos nuevos, se recomienda utilizar un receptor de trazado de terceros.

El receptor PRO TRACE XDS560v2 es compatible con las mismas características que la familia de trazado de sistema XDS560v2 (versión USB, versión USB y Ethernet) y agrega compatibilidad con el trazado de pines del núcleo (instrucción y datos) en su gran búfer de memoria externo. Este búfer de memoria externo, disponible para determinados dispositivos de TI, captura todas las instrucciones que ejecuta un procesador o núcleo para permitir el análisis de problemas difíciles de encontrar en un sistema integrado. Todas las sondas de depuración XDS son compatibles con el rastreo del núcleo y del sistema en todos los procesadores Arm® y DSP que cuentan con un búfer de rastreo integrado (ETB).

El receptor PRO TRACE XDS560v2 se conecta a la placa de destino a través de un conector MIPI HSPT de 60 pines o un conector de TI de 60 pines (con un adaptador suministrado) y al PC host a través de USB2.0 de alta velocidad (480 Mbps) o Ethernet de 10/100 Mbps. También requiere una licencia del IDE Code Composer Studio™ que se ejecuta en el PC host.

El receptor PRO TRACE XDS560v2 viene en un paquete que incluye:

  • Caja de captura de trazados, que contiene la unidad de procesamiento/memoria/interfaz.
  • Cable de destino y cabezal JTAG de trazado, que contiene una unidad de búfer de señal.
  • Guía de configuración.
  • Adaptador convertidor MIPI HSPT de 60 pines a TI de 60 pines.
  • Fuente de alimentación de 12 V y 5.0 A.
  • Cable USB 2.0.
  • Cable Ethernet CAT5.
  • Cables de alimentación IEC 60320 C13 para los Estados Unidos (NEMA 5/15), la mayor parte de Europa (CEE7/7) y el Reino Unido (BS1363).

Funciones de trazado:

  • El trazado de pines del núcleo DSP está disponible para los dispositivos 66AK2x, C66x, C645x y C647x.
  • El trazado de pines del núcleo Arm (ETM) está disponible para los dispositivos AM437x, AM64x, 66AK2x, RM46x, RM57x, TMDS570LS31x/21x y TMS570LC43x.
  • El trazado de pines del sistema está disponible para dispositivos que tienen el trazado del sistema habilitado, como AM335x, AM437x, 66AK2x, C66x, DM81x y AM38x.
  • El trazado del núcleo y del sistema están disponibles a través del ETB en procesadores Arm y DSP seleccionados.
  • Para obtener más información sobre las capacidades de trazado de un dispositivo concreto, consulte el manual técnico de referencia (TRM).

Necesitará:

  • Una instalación de Code Composer Studio™, versión 4 a 12. No se admiten versiones más recientes.
  • Una placa de destino que luce uno de los cabezales JTAG compatibles (MIPI HSPT de 60 pines o TI de 60 pines).

Podría necesitar:

  • Un adaptador para permitir la conexión a placas de destino que cuente con diferentes cabezales JTAG.

Información de envío:

  • Dimensiones de la caja del producto: 510 mm x 310 mm x 160 mm (20 pulg x 12 pulg x 6.0 pulg).
  • Peso del producto empaquetado: 2.5 kg (5.5 lb).

Funciones

XDS560v2 es la última variante de la familia XDS560 de sondas de depuración de alto rendimiento (emuladores) para procesadores TI. Con las velocidades más rápidas y la mayor cantidad de características de toda la familia XDS, XDS560v2 es la solución más completa para depurar microcontroladores, procesadores y microcontroladores de conectividad inalámbrica de TI.

La XDS560v2 es la primera de la familia de sondas de depuración XDS560 que proporciona la capacidad de trazado del sistema (STM), un tipo de trazado que supervisa todo el dispositivo mediante la captura de eventos del sistema, como el estado de los núcleos de procesamiento, los buses internos y los periféricos. La mayoría de los modelos de XDS560v2 también cuentan con el trazado de pines del sistema, un modo en el que los datos del trazado del sistema se envían a un búfer de memoria externo (128 MB) dentro de la XDS560v2 para permitir la captura de un mayor número de eventos del sistema. La conexión de datos de trazado de pines del sistema requiere un cableado adicional al conector JTAG.

La PRO TRACE XDS560v2 es la segunda generación de la familia de sondas de depuración XDS560 que incluye el trazado de pines del núcleo (instrucción y datos), un tipo de trazado que captura todas las instrucciones que ejecuta un núcleo y las envía a un búfer de memoria externo (1 GB) dentro de la PRO TRACE XDS560v2. El trazado de pines del núcleo no interviene en el comportamiento en tiempo real del sistema y permite capturar un mayor número de instrucciones. La conexión de datos de trazado de pines del núcleo requiere un cableado adicional al conector JTAG.

Para adaptarse a todo tipo de trazado de pines (instrucción y sistema), todas las variantes de la XDS560v2 cuentan con un conector MIPI HSPT estándar de 60 pines como conectividad JTAG principal al destino. Además, todas las variantes también incorporan adaptadores modulares de destino para conectores JTAG estándar de TI y ARM (la disponibilidad de adaptadores varía en función del modelo).

La XDS560v2 admite la emulación tradicional IEEE1149.1 (JTAG) y IEEE1149.7 (cJTAG), y funciona con niveles de interfaz JTAG de +1.2 V a +4.1 V.

El JTAG compacto (cJTAG) es una mejora importante con respecto al JTAG tradicional, ya que es compatible con todas sus características, a la vez que utiliza solo dos pines y está disponible en determinados microcontroladores de conectividad inalámbrica de TI.

Todos los modelos de XDS560v2 admiten USB2.0 de alta velocidad (480 Mbps) o Ethernet de 10/100 Mbps, y algunos modelos admiten ambos. Además, algunos modelos admiten potencia a través de Ethernet (PoE) para una mayor flexibilidad.

La unidad de trazado de sistemas XDS560v2 es totalmente compatible con el IDE Code Composer Studio de TI. Esta combinación proporciona un entorno de desarrollo de hardware completo que incluye un entorno de depuración integrado, un compilador y capacidad de depuración de hardware completa, así como la capacidad de trazado (en dispositivos seleccionados) de microcontroladores, procesadores y microcontroladores de conectividad inalámbrica de TI.

Otros productos XDS:

XDS110
XDS200
Rastreo del sistema XDS560v2 con USB
Rastreo del sistema XDS560v2 con USB y Ethernet

Sensores de radar mmWave para uso automotriz
AWR1443 — Sensor de radar automotriz de único chip de 76 GHz a 81 GHz que integra MCU y acelerador de hardware AWR1642 — Sensor de radar de chip único de 76 GHz a 81 GHz para automoción que integra una DSP y una MCU AWR1843 — Sensor de radar automotriz de único chip 76 GHz a 81 GHz que integra DSP, MCU y acelerador de radar AWR6843 — Sensor de radar automotriz de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz que integra DSP, MCU y acelerador de r

 

Sensores de radar mmWave para uso industrial
IWR1443 — Sensor mmWave de un solo chip de 76 GHz a 81 GHz que integra MCU y acelerador de hardware IWR1642 — Sensor mmWave de un solo chip de 76 GHz a 81 GHz que integra DSP y MCU IWR1843 — Sensor de radar industrial de un solo chip de 76 GHz a 81 GHz que integra DSP, MCU y acelerador de r IWR6443 — Sensor mmWave inteligente de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz que integra MCU y acelerador de hardwar IWR6843 — Sensor mmWave inteligente de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz que integra capacidad de procesamiento IWR6843AOP — Sensor inteligente de ondas milimétricas de 60 a 64 GHz de un único chip con antena integrada en el

 

SoC del procesador de señal digital (DSP) de radar y audio
AM2732-Q1 — MCU Arm® Cortex-R5F de doble núcleo para automoción de hasta 400 MHz con C66x DSP, Ethernet, segurid
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Sonda de depuración

TMDSEMUPROTRACE — XDS560v2 PRO TRACE Receiver & Debug Probe

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMDSEMUPROTRACE — XDS560v2 PRO TRACE Receiver & Debug Probe
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
Certificado TMDSEMUPROTRACE EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de software

IDE, configuración, compilador o depurador
CCSTUDIO — IDE CCStudio™: entorno de desarrollo con capacidades de IA.

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos