TMDXEVM368

Módulo de evaluación TMS320DM36x

Información general

El módulo de evaluación de video digital (DVEVM) TMS320DM36x permite a los desarrolladores comenzar la evaluación inmediata de los procesadores Digital Media (DMx) de TI y comenzar a crear aplicaciones de video digital como cámaras de seguridad basadas en protocolo de internet (IP), cámaras de acción, drones, dispositivos para llevar puesto, señalización digital, porteros eléctricos con video y otros productos de video digital

El DVEVM TMS320DM36x permite a los desarrolladores escribir códigos de aplicación para el ARM listos para la producción y proporciona acceso al núcleo del coprocesador HDVICP mediante interfaces de programación de aplicaciones (API) DMx para comenzar el desarrollo inmediato de aplicaciones para los procesadores de medios digitales TMS320DM368 y TMS320DM365.

Funciones
  • Placa de desarrollo basada en procesador de Digital Media TMS320DM368
  • Entrada de cámara paralela compatible con la placa de cámara Leopard Imaging LI-5M02
  • Captura de video de señales NTSC o PAL a través de componentes para HD y video compuesto o S-Video para SD
  • Salida NTSC o PAL a través de componente para HD y video compuesto o Video-S para SD
  • Otras funciones como entrada de micrófono, salida de auriculares, entrada y salida de línea, UART, USB 2.0 HS, memoria Flash NAND y JTAG de 2 GB para la prueba
  • Kit de desarrollo de software de paquete de soporte Linux (LSP SDK) y DVSDK basado en Linux eXpressDSP™ de TI incluido en el kit
  • Códecs de producción HD MPEG-4, H.264, MPEG2 y JPEG de TI
  • Nota: Se proporciona un conector cilíndrico con cables para la conexión a una alimentación de banco. En este kit no se incluye una fuente de alimentación, esta se debe adquirir por separado. Una fuente de alimentación recomendada para montaje en pared es el SMI18-5-V-P5 (5 V, 3 A)

  • TMDXEVM368
  • Cable de fuente de alimentación
  • Ratón y adaptador USB
  • Cable UART en serie
  • Cable Ethernet
  • Cable de video componente
  • Lector de tarjetas USB
  • Guía de inicio rápido

Amplificadores de video
THS7303 Amplificador de video de baja potencia de 3 canales con control I2C, selección de filtros +6db Ganan THS7353 Amplificador de video de baja potencia de 3 canales con control I2C, filtros seleccionables, 0db de

 

Circuitos integrados HDMI, DisplayPort y MIPI
TVP5146 Decodificador de video digital NTSC/PAL/SECAM de 4 × 10 bits con detección Macrovision, entradas YPb TVP7002 ADC de video triple de 8/10 bits y 165/110 MSPS

 

CODEC de audio
TLV320AIC3101 Códec estéreo de baja potencia con 6 entradas, 6 salidas, amplificador de altavoz/auriculares y efec

 

Interruptores de carga
TPS2065 Interruptor de potencia USB de 1 A de carga, 2.7 a 5.5 V, 70 mΩ y activo en alto

 

Low-power MCUs
MSP430F2013 MCU de 16 MHz con sensores, 1 ADC sigma-delta de 16 bits, USI para SPI/I2C, 2 KB Flash, 128B RAM

 

Protocolo e interruptores de bus y multiplexores
SN74CBTLV3257 Interruptor analógico de 3.3 V, 2:1 (SPDT) y 4 canales con modo de apagado parcial

 

Referencias de tensión en derivación
LM4040-N Referencia de tensión de derivación de micropotencia y precisión de 100 ppm/°C TLV431A Regulador de derivación de precisión ajustable, de baja tensión y exactitud del 1 %

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS74701 Regulador de tensión de caída ultrabaja ajustable de 500 mA y VIN baja (0.8 V) con buena potencia y TPS793 Regulador de tensión de caída baja de 200 mA con activación

 

SoC de redes industriales y multimedia
TMS320DM365 Procesador de medios digitales DaVinci TMS320DM368 Procesador de medios digitales DaVinci TMS320DM369 Procesador de medios digitales DaVinci
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TMDXEVM368 — TMS320DM36x Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMDXEVM368 TMS320DM36x Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TMS320DM368 Evaluation Module User's Guide 3/08/2016
Certificado TMDXEVM368 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Más documentación TMX320DM368 Digital Video Evaluation Module Quick Start Guide 4/08/2016

Recursos de diseño

Desarrollo de software

IDE, configuración, compilador o depurador
CCSTUDIO Entorno de desarrollo integrado (IDE) CCStudio™
Kit de desarrollo de software (SDK)
LINUXDVSDK-DM36X Kit de desarrollo de software de video digital (DVSDK) Linux para procesadores de medios digitales D

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos