TMUX-24PW-EVM

TMUX-24PW-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación TMUX-24PW-EVM permite la rápida creación de prototipos y la caracterización de CC de la línea de productos TMUX de TI que utilizan encapsulados TSSOP (PW) de 16, 20 o 24 pines y está preparado para funcionar a alta tensión.

Funciones
  • Configuración rápida de prototipos y pruebas para dispositivos TMUX en encapsulado PW
  • Tamaño del DUT compatible con encapsulados PW (TSSOP) de hasta 24 pines
  • Conexiones seleccionables a VDD, VSS o GND para cada entrada de señal mediante derivación de 2.54 mm
  • Huellas para resistencias de subida/bajada y en serie para cada entrada de señal
  • Tamaño de los condensadores de desacoplamiento para cada entrada
  • Conexión de la fuente de alimentación del bloque de terminales
Conmutadores y multiplexores I2C e I3C
TCA9846 — Ultra-low-voltage 1MHz four-channel I²C switch with reset TCA9847 — Multiplexor I²C de ocho canales a 1 MHz y tensión baja con restablecimiento TCA9848 — Interruptor I²C de ocho canales a 1 MHz y tensión baja con restablecimiento TCA9849 — Ultra-low voltage, 1MHz, 4-channel I2C mux with reset

 

Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión
CD74HC4067 — Multiplexor analógico de 5 V, 16:1 y 1 canal CD74HC4067-Q1 — Multiplexor analógico automotriz de 5 V, 16:1 y 1 canal CD74HCT4067 — Interruptor analógico de 5 V, 16:1, 1 canal, entradas TTL CD74HCT4067-Q1 — Interruptor analógico automotriz de 5 V, 16:1, 1 canal, entradas TTL MUX708-Q1 — Multiplexor de 44 V, bajo Ron, 8:1, para uso automotriz con lógica de 1.8 V MUX808-Q1 — Multiplexor automotriz, 100 V, 8:1 con lógica de 1.8 V MUX809-Q1 — Multiplexor automotriz, 100 V, 2 canales, 4:1 con lógica de 1.8 V TMUX5411 — Int. analógicos de 50 V, 1:1 (SPST), 4 canales, 21 Ω Ron, lógica compatible de 1.8 V (lógica baja) TMUX5412 — Int. analógicos de 50 V, 1:1 (SPST), 4 canales, 21 Ω Ron y lógica compatible de 1.8 V (lógica alta) TMUX5413 — Int. analógicos 50 V, 1:1 (SPST), 4 canales, 21 Ω Ron, lógica compatible 1.8 V (lógica baja + alta) TMUX5508 — Multiplexor analógico de un canal, 44 V, 8:1, con lógica de 1.8 V TMUX5509 — Multiplexor analógico de dos canales, 44 V, 4:1, con lógica de 1.8 V TMUX582F-SEP — Multiplexor 8:1 inmune al bloqueo y tolerante a la radiación con protección de +60 V y umbrales de f TMUX6612-Q1 — Multiplexor de precisión automotriz de cuatro canales de 30 V, 1.3Ω RON, 1:1 (SPST) con lógica de 1. TMUX7236 — Interruptor de precisión de 44 V, bajo RON, 2:1 unipolar de doble tiro (SPDT) y dos canales, con TMUX7309F — Multiplexor de 2 canales, 4:1, ±60 V, protegido contra fallos, lógica 1.8 V, inmunidad al bloqueo TMUX7348F — Multiplexores 8:1 protegidos contra fallos de ±60 V con umbral de fallo, inmunidad de bloqueo y lógi TMUX7348F-EP — Multiplexores 8:1 protegidos contra fallos de ±60 V con umbral de fallo e inmunidad contra bloqueo ( TMUX7349F — Multiplexores dobles 4:1 protegidos contra fallos de ±60 V con umbral de fallo, inmunidad de bloqueo TMUX7612 — Multiplexor de precisión de 4 canales de 50 V, RON de 1.3Ω, 1:1 (SPST) con control lógico de 1.8 V TMUX8108 — Multiplexores únicos 8:1 de 100 V y RON plano con inmunidad de bloqueo y lógica de 1.8 V TMUX8109 — Multiplexores dobles 4:1 de 100 V, RON plano, con inmunidad al bloqueo y lógica de 1.8 V TMUX8211 — Interruptores de 100 V, RON plano, 1:1 (SPST), de 4 canales con inmunidad al bloqueo y lógica de 1.8 TMUX8212 — Interruptores de precisión de 100 V, RON plano, 1:1 (SPST) y cuatro canales, con inmunidad de bloque
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TMUX-24PW-EVM — TMUX generic evaluation module for 16-, 20- and 24-pin PW thin shrink small-outline packages (TSSOP)

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMUX-24PW-EVM — TMUX generic evaluation module for 16-, 20- and 24-pin PW thin shrink small-outline packages (TSSOP)

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TMUX-24PW-EVM User's Guide PDF | HTML 13/07/2021
Certificado TMUX-24PW-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 30/03/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos