TMUXRUM-RRPEVM

TMUXRUM-RRPEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TMUXRUM-RRPEVM permite la rápida creación de prototipos y la caracterización de CC de la línea de productos TMUX de TI que utilizan encapsulados RUM o RRP (QFN) de 16 pines y está preparado para funcionar a alta tensión.

Funciones
  • Configuración rápida de prototipos y pruebas para dispositivos TMUX en encapsulado RUM o RRP
  • Conexiones seleccionables a VSS, GND o flotador para almohadilla térmica.
  • Conexiones seleccionables a VDD, VSS o GND para cada entrada de señal mediante derivación de 2.54 mm
  • Huellas para resistencias de subida/bajada y en serie para cada entrada de señal
  • Tamaño de los condensadores de desacoplamiento para cada entrada
  • Conexión de la fuente de alimentación del bloque de terminales

  • Derivaciones de 2.54 mm para selección de línea de señal y almohadilla térmica (17 piezas)

Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión
MUX708-Q1 — Multiplexor de 44 V, bajo Ron, 8:1, para uso automotriz con lógica de 1.8 V MUX808-Q1 — Multiplexor automotriz, 100 V, 8:1 con lógica de 1.8 V MUX809-Q1 — Multiplexor automotriz, 100 V, 2 canales, 4:1 con lógica de 1.8 V TMUX6236 — Interruptor de precisión de 36 V, bajo RON, 2:1 unipolar de doble tiro (SPDT) y dos canales, con inm TMUX7208 — Multiplexor de precisión de 44 V y 8:1 con inmunidad de bloqueo y lógica de 1.8 V TMUX7209 — Multiplexor de precisión de 44 V, 4:1 y 2 canales con inmunidad de bloqueo y lógica de 1.8 V TMUX7236 — Interruptor de precisión de 44 V, bajo RON, 2:1 unipolar de doble tiro (SPDT) y dos canales, con TMUX7612 — Multiplexor de precisión de 4 canales de 50 V, RON de 1.3Ω, 1:1 (SPST) con control lógico de 1.8 V TMUX8108 — Multiplexores únicos 8:1 de 100 V y RON plano con inmunidad de bloqueo y lógica de 1.8 V TMUX8212 — Interruptores de precisión de 100 V, RON plano, 1:1 (SPST) y cuatro canales, con inmunidad de bloque TMUX8213 — Interruptores de 100 V, RON plano, 1:1 (SPST), de 4 canales con inmunidad de bloqueo y 1.8 V (lógica TMUX8612 — Interruptores de 100 V, RON plano, 1:1 (SPST), de 4 canales, con inmunidad al efecto de cierre y lóg TMUX9612 — Interruptores de 220 V, RON plano, 1:1 (SPST), de 4 canales, con inmunidad al efecto de cierre y lóg
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TMUXRUM-RRPEVM — TMUX generic evaluation module for 16-pin RUM and RRP quad-flatpack no-lead (QFN) packages

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMUXRUM-RRPEVM — TMUX generic evaluation module for 16-pin RUM and RRP quad-flatpack no-lead (QFN) packages
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
* EVM User's guide TMUXRUM-RRPEVM User's Guide PDF | HTML 11/08/2021
Certificado TMUXRUM-RRPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 16/08/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos