TPS40210EVM

TPS40210EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS40210EVM evaluation module (EVM) is a fixed frequency (600kHz) non-synchronous boost converter providing fixed 24.0-V output at up to 2A from a 12V input bus. The EVM is designed to start up from a single supply, so no additional bias voltage is required for start-up. The module uses the TPS40210 Non-Synchronous Current Mode Control Boost Controller with integral N-channel FET driver.TPS40210EVM is designed to use a regulated 12V (+10% / -20%) bus to produce a regulated power rail at 24.0V at up to 2A of load current each. TPS40210EVM is designed to demonstrate the TPS40210 in a typical 12-V bus system while providing a number of test points to evaluate the performance of the TPS40210 in a given application. The EVM can be modified to other input or output voltages by changing some of the components.

Funciones
  • 12V +10% / -20% input range
  • 24.0V fixed output voltage, adjustable with resistor change (May require compensation adjustment)
  • 2-Adc Steady State Output Current
  • 600kHz switching frequency Single SO-8 switching MOSFET and Rectifier Diode.
  • Double Sided 2 Active Layer PCB with all components on top side (Test Point signals routed on internal layers)
  • Active Converter area of less than 2.5 square inch < 1.15 inch x 2.15 inch
  • Convenient test points for probing switching waveforms and non-invasive loop response testing
Controladores de CC/CC
TPS40210 — Controlador CC/CC de rango de entrada amplio de 4.5~52 V de e/SEPIC/retorno TPS40210-EP — Controlador de impulso con modo de corriente de entrada de 4.5 V a 52 V, producto mejorado TPS40210-HT — Controlador de impulso con modo de corriente de rango de entrada amplio para alta temperatura TPS40210-Q1 — Controlador de impulso con modo de corriente de rango de entrada amplio de 4.5 V a 52 V con tensión

 

MOSFET
CSD17302Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 9 mOhm
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS40210EVM — Placas/EVM de desarrollo

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS40210EVM — Placas/EVM de desarrollo

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Herramienta de cálculo

SLURB11 — TPS4021x Quickstart Calculator for Boost Converter Design

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Controladores de CC/CC
TPS40210 — Controlador CC/CC de rango de entrada amplio de 4.5~52 V de e/SEPIC/retorno TPS40210-EP — Controlador de impulso con modo de corriente de entrada de 4.5 V a 52 V, producto mejorado TPS40210-HT — Controlador de impulso con modo de corriente de rango de entrada amplio para alta temperatura TPS40210-Q1 — Controlador de impulso con modo de corriente de rango de entrada amplio de 4.5 V a 52 V con tensión TPS40211 — Controlador de impulso con modo de corriente de rango de entrada amplio de 4.5 V a 52 V con tensión TPS40211-Q1 — Controlador de impulso con modo de corriente de rango de entrada amplio de 4.5 V a 52 V con tensión
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS40210EVM — Placas/EVM de desarrollo TPS40211EVM-352 — Regulador de corriente de impulso no síncrono de 700 mA, entrada de 8 V a 18 V, salida de 20 V a 35 

SLURB11 — TPS4021x Quickstart Calculator for Boost Converter Design

close
Versión: 1.0.1
Fecha de publicación: 8/02/2024
Productos
Controladores de CC/CC
TPS40210 — Controlador CC/CC de rango de entrada amplio de 4.5~52 V de e/SEPIC/retorno TPS40210-EP — Controlador de impulso con modo de corriente de entrada de 4.5 V a 52 V, producto mejorado TPS40210-HT — Controlador de impulso con modo de corriente de rango de entrada amplio para alta temperatura TPS40210-Q1 — Controlador de impulso con modo de corriente de rango de entrada amplio de 4.5 V a 52 V con tensión TPS40211 — Controlador de impulso con modo de corriente de rango de entrada amplio de 4.5 V a 52 V con tensión TPS40211-Q1 — Controlador de impulso con modo de corriente de rango de entrada amplio de 4.5 V a 52 V con tensión
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS40210EVM — Placas/EVM de desarrollo TPS40211EVM-352 — Regulador de corriente de impulso no síncrono de 700 mA, entrada de 8 V a 18 V, salida de 20 V a 35 

Información de la versión

Fixed calculation of "Actual inductor peak" current limit.

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slurb11 or www.ti.com/lit/xx/slurb11/slurb11.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLURB11. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide Using the TPS40210EVM 14/03/2008
Certificado TPS40210EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos