TPS40211EVM-352

TPS40211EVM-352

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS40211EVM-352 evaluation module (EVM) is a fixed frequency, (300 kHz), non-synchronous boostconverter providing fixed 700-mA output at 20 V to 35 V from a 8-V to 18-V input source. The EVM is designed to start up from a single supply, so no additional bias voltage is required for start-up. The module uses the TPS40211 Non-Synchronous Current Mode Control Boost Controller with integral N-channel FET driver.

TPS40211EVM-352 is designed to use a loosely regulated 12-V (8 V to 18 V) source to produce aregulated current driver at 700 mV for constant current loads such as high-brightness LEDs.TPS40211EVM-352 is designed to demonstrate the TPS40211 in a typical LED Driver for 6 to 10 LEDswhile providing a number of test points to evaluate the performance of the TPS40211 in a given application. The EVM can be modified to other input voltages or output currents by changing some of the components.

Funciones
  • 8-V to 18-V Input Range
  • 700-mV Fixed Output Current, Adjustable with 1210 Package Resistor Change
  • 42-V Open Circuit Protection
  • 300-kHz Switching Frequency
  • Single SO-8 Switching MOSFET and Rectifier Diode
  • Double Sided 2-Layer PCB With All Components On Top Side
  • Active Converter Area 1.25" x 1.25" (less than 1.6 in)
  • Convenient Test Points for Probing Output Voltage, Current Sense, Switching Waveforms andNon-Invasive Loop Response Testing
Controladores de CC/CC
TPS40211 — Controlador de impulso con modo de corriente de rango de entrada amplio de 4.5 V a 52 V con tensión TPS40211-Q1 — Controlador de impulso con modo de corriente de rango de entrada amplio de 4.5 V a 52 V con tensión
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS40211EVM-352 — 8V to 18V Input, 20V to 35V Output, 700-mA Non-Synchronous Boost Current Regulator for LED Drive

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS40211EVM-352 — 8V to 18V Input, 20V to 35V Output, 700-mA Non-Synchronous Boost Current Regulator for LED Drive

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Herramienta de cálculo

SLURB11 — TPS4021x Quickstart Calculator for Boost Converter Design

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Controladores de CC/CC
TPS40210 — Controlador CC/CC de rango de entrada amplio de 4.5~52 V de e/SEPIC/retorno TPS40210-EP — Controlador de impulso con modo de corriente de entrada de 4.5 V a 52 V, producto mejorado TPS40210-HT — Controlador de impulso con modo de corriente de rango de entrada amplio para alta temperatura TPS40210-Q1 — Controlador de impulso con modo de corriente de rango de entrada amplio de 4.5 V a 52 V con tensión TPS40211 — Controlador de impulso con modo de corriente de rango de entrada amplio de 4.5 V a 52 V con tensión TPS40211-Q1 — Controlador de impulso con modo de corriente de rango de entrada amplio de 4.5 V a 52 V con tensión
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS40210EVM — Placas/EVM de desarrollo TPS40211EVM-352 — Regulador de corriente de impulso no síncrono de 700 mA, entrada de 8 V a 18 V, salida de 20 V a 35 

SLURB11 — TPS4021x Quickstart Calculator for Boost Converter Design

close
Versión: 1.0.1
Fecha de publicación: 8/02/2024
Productos
Controladores de CC/CC
TPS40210 — Controlador CC/CC de rango de entrada amplio de 4.5~52 V de e/SEPIC/retorno TPS40210-EP — Controlador de impulso con modo de corriente de entrada de 4.5 V a 52 V, producto mejorado TPS40210-HT — Controlador de impulso con modo de corriente de rango de entrada amplio para alta temperatura TPS40210-Q1 — Controlador de impulso con modo de corriente de rango de entrada amplio de 4.5 V a 52 V con tensión TPS40211 — Controlador de impulso con modo de corriente de rango de entrada amplio de 4.5 V a 52 V con tensión TPS40211-Q1 — Controlador de impulso con modo de corriente de rango de entrada amplio de 4.5 V a 52 V con tensión
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS40210EVM — Placas/EVM de desarrollo TPS40211EVM-352 — Regulador de corriente de impulso no síncrono de 700 mA, entrada de 8 V a 18 V, salida de 20 V a 35 

Información de la versión

Fixed calculation of "Actual inductor peak" current limit.

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slurb11 or www.ti.com/lit/xx/slurb11/slurb11.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLURB11. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide Using the TPS40211EVM 6/02/2009
Certificado TPS40211EVM-352 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos