Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

SLURB11

TPS4021x Quickstart Calculator for Boost Converter Design

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.0.1
Fecha de publicación: 8/02/2024
Productos
Controladores de CC/CC
TPS40210 — Controlador CC/CC de rango de entrada amplio de 4.5~52 V de e/SEPIC/retorno TPS40210-EP — Controlador de impulso con modo de corriente de entrada de 4.5 V a 52 V, producto mejorado TPS40210-HT — Controlador de impulso con modo de corriente de rango de entrada amplio para alta temperatura TPS40210-Q1 — Controlador de impulso con modo de corriente de rango de entrada amplio de 4.5 V a 52 V con tensión TPS40211 — Controlador de impulso con modo de corriente de rango de entrada amplio de 4.5 V a 52 V con tensión TPS40211-Q1 — Controlador de impulso con modo de corriente de rango de entrada amplio de 4.5 V a 52 V con tensión
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS40210EVM — Placas/EVM de desarrollo TPS40211EVM-352 — Regulador de corriente de impulso no síncrono de 700 mA, entrada de 8 V a 18 V, salida de 20 V a 35 

Información de la versión

Fixed calculation of "Actual inductor peak" current limit.

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slurb11 or www.ti.com/lit/xx/slurb11/slurb11.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLURB11. Please update any bookmarks accordingly.