TPS51120EVM-001

Módulo de evaluación TPS51120

TPS51120EVM-001

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS51120EVM-001 evaluation module utilizes the TPS51120 in a high efficiency, dual synchronous buck converter providing 5 V at 6 A and 3.3 V at 6 A from 8 V to 25 V input. The user’s guide describes the TPS51120EVM-001 performance in D-CAP™ mode and RDS(on) current sensing.

The TPS51120 is a highly sophisticated dual current mode synchronous step-down controller. It is a full featured controller designed to run directly off three to four-cell Li-ion battery and provide high power and 5 V and/or 3.3 V standby regulation for all the downstream circuitry in a notebook computer system.

High current, 100 mA, 5 V or 3.3 V on-board linear regulators have glitch-free switch over function to SMPS and can be kept alive independently during standby state. The pseudo-constant frequency adaptive on-time control scheme supports full range of current mode operation including simplified loop compensation, ceramic output capacitors as well as seamless transition to reduced frequency operation at light-load condition. Optional D-CAP™ mode operation optimized for SP-CAP or POSCAP output capacitors allows further reduction of external compensation parts.

Controladores de CC/CC
TPS51120 Controlador reductor síncrono de doble canal de 4.5 V a 28 V con bajo consumo de corriente en espera

 

MOSFET
CSD17505Q5A MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 3.5 mOhm CSD17522Q5A MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 8.1 mOhm
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS51120EVM-001 — TPS51120 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS51120EVM-001 TPS51120 Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPS51120 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 4/03/2022
Certificado TPS51120EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos