TPS53313EVM-078

Módulo de evaluación TPS53313EVM-078

TPS53313EVM-078

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS53313EVM-078 evaluation module (EVM) is a step-down regulator featuring the TPS53313. The TPS53313EVM-078 is designed to use a 12-V voltage rail to produce a regulated 1.2-V output with up to 6-A load current. The TPS53313EVM-078 is designed to demonstrate the TPS53313 in a typical Point-Of-Load (POL) application while providing a number of test points to evaluate the performance of the TPS53313.

Funciones
  • Continuous 6-A Output Current Capability
  • Supports all MLCC Output Capacitors
  • Voltage Mode Control
  • Selectable Light-Load Operation Modes (Forced Continuous Conduction Mode (FCCM) and Skip Mode)
  • Selectable Switching Frequency Settings (600 kHz and 1.00 MHz)
  • Support Synchronization to External Clock
  • Selectable Overcurrent Threshold
  • Soft-Stop Output Discharge During Disable
  • Over Current, Over Voltage, Under voltage and Over Temperature Protections
  • Power Good Indication
  • Pre-Bias Output Voltage Start Up
  • Convenient Test Points for Probing Critical Waveforms
Convertidores de CC/CC
TPS53313 Convertidor reductor síncrono de 4.5 V a 16 V y 6 A con eficiencia de carga ligera optimizada
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS53313EVM-078 — TPS53313EVM-078 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS53313EVM-078 TPS53313EVM-078 Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Modelo de simulación

SLUM254 — TPS53313 Unencrypted PSpice Transient Model Package

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Convertidores de CC/CC
TPS53313 Convertidor reductor síncrono de 4.5 V a 16 V y 6 A con eficiencia de carga ligera optimizada
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS53313EVM-078 Módulo de evaluación TPS53313EVM-078

SLUM254 TPS53313 Unencrypted PSpice Transient Model Package

close
Versión: 01.00.00.0A
Fecha de publicación: 8/05/2020
Productos
Convertidores de CC/CC
TPS53313 Convertidor reductor síncrono de 4.5 V a 16 V y 6 A con eficiencia de carga ligera optimizada
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS53313EVM-078 Módulo de evaluación TPS53313EVM-078
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPS53313 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 3/12/2021
Certificado TPS53313EVM-078 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos