TPS62876EVM-199

TPS62876EVM-199

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS62876EVM-199 está diseñado para ayudar al usuario a evaluar y probar fácilmente el funcionamiento y la funcionalidad de una configuración apilada de tres convertidores reductores TPS62876-Q1. También se puede utilizar para evaluar los dispositivos TPS62874-Q1, TPS62875-Q1 y TPS62877-Q1. La EVM convierte una tensión de entrada de 2.7 V a 6.0 V en una tensión de salida regulada de 0.75 V. La corriente de salida puede llegar hasta 75 A.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 2.7 V a 6.0 V
  • Tensión de salida de arranque seleccionable por resistencia
  • Frecuencia de conmutación seleccionable por resistencia
  • Compensación de caída
  • Interfaz compatible con I2C
  • Detección remota diferencial
Convertidores de CC/CC
TPS62874-Q1 — Convertidor reductor síncrono apilable de 15 A y entrada de 2.7 V a 6 V, para aplicaciones automotri TPS62875-Q1 — Convertidor reductor síncrono apilable de 20 A y entrada de 2.7 V a 6 V, para aplicaciones automotri TPS62876-Q1 — Convertidor reductor síncrono apilable de 25 A y entrada de 2.7 V a 6 V, para aplicaciones automotri TPS62877-Q1 — Convertidor de automoción reductor síncrono apilable de 2.7 V a 6 V de entrada y 30 A TPS6287B10 — Convertidor buck síncrono en paralelo de entrada de 6 V y 10 A con I²C y opción de sincronización de TPS6287B15 — Convertidor buck síncrono en paralelo de entrada de 6 V y 15 A con I²C y opción de sincronización de TPS6287B20 — Convertidor buck síncrono en paralelo de entrada de 6 V y 20 A con I²C y opción de sincronización de TPS6287B25 — Convertidor buck síncrono en paralelo de entrada de 6 V y 25 A con I²C y opción de sincronización de
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS62876EVM-199 — Módulo de evaluación TPS62876-Q1 con salida de 75 A, convertidor reductor apilable

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS62876EVM-199 — Módulo de evaluación TPS62876-Q1 con salida de 75 A, convertidor reductor apilable

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

TPS62876-GUI — TPS62876 evaluation module GUI

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS62876EVM-198 — Convertidor reductor de módulo de evaluación TPS62876‑Q1 con entrada de 2,7 V a 6 V TPS62876EVM-199 — Módulo de evaluación TPS62876-Q1 con salida de 75 A, convertidor reductor apilable TPS6287B25EVM-024 — Módulo de evaluación TPS6287B25

TPS62876-GUI — TPS62876 evaluation module GUI

close
Versión: 2.0.4
Fecha de publicación: 25/09/2024
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS62876EVM-198 — Convertidor reductor de módulo de evaluación TPS62876‑Q1 con entrada de 2,7 V a 6 V TPS62876EVM-199 — Módulo de evaluación TPS62876-Q1 con salida de 75 A, convertidor reductor apilable TPS6287B25EVM-024 — Módulo de evaluación TPS6287B25

Información de la versión

Second release

Novedades

  • Added support for TPS6287Bxx devices
  • Added SYNC_OUT phase bit
  • Bug fixes
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
* EVM User's guide TPS62876 Stackable Buck Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 7/06/2023
Certificado TPS62876EVM-199 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 11/01/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos