TPS6287B25EVM-024

TPS6287B25EVM-024

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS6287B25EVM-024 se puede utilizar para evaluar la familia de dispositivos TPS6287Bx. El dispositivo TPS6287Bx es un convertidor reductor sincrónico de alta frecuencia diseñado para un tamaño pequeño y alta eficiencia. Los dispositivos se centran en una conversión reductora de alta eficiencia con un amplio rango de corriente de salida. Con cargas medias o pesadas, el convertidor funciona en modo PWM y puede entrar en modo de ahorro de energía con carga ligera para mantener una alta eficiencia en todo el rango de corriente de carga. El dispositivo está disponible en un encapsulado VQFN de 24 pines de 4.05 mm × 3.05 mm.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada: 2.7 V a 6 V
  • Tensión de salida de arranque seleccionable por resistencia
  • Arranque suave ajustable
  • Modo de ahorro de energía para una eficiencia de carga ligera
  • Interfaz compatible con I2C
  • Detección remota diferencial
Convertidores de CC/CC
TPS6287B10 — Convertidor buck síncrono en paralelo de entrada de 6 V y 10 A con I²C y opción de sincronización de TPS6287B15 — Convertidor buck síncrono en paralelo de entrada de 6 V y 15 A con I²C y opción de sincronización de TPS6287B20 — Convertidor buck síncrono en paralelo de entrada de 6 V y 20 A con I²C y opción de sincronización de TPS6287B25 — Convertidor buck síncrono en paralelo de entrada de 6 V y 25 A con I²C y opción de sincronización de TPS6287B30 — Convertidor buck síncrono en paralelo de entrada de 6 V y 30 A con I²C y opción de sincronización de
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS6287B25EVM-024 — TPS6287B25 evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS6287B25EVM-024 — TPS6287B25 evaluation module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

TPS62876-GUI — TPS62876 evaluation module GUI

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS62876EVM-198 — Convertidor reductor de módulo de evaluación TPS62876‑Q1 con entrada de 2,7 V a 6 V TPS62876EVM-199 — Módulo de evaluación TPS62876-Q1 con salida de 75 A, convertidor reductor apilable TPS6287B25EVM-024 — Módulo de evaluación TPS6287B25

TPS62876-GUI — TPS62876 evaluation module GUI

close
Versión: 2.0.4
Fecha de publicación: 25/09/2024
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS62876EVM-198 — Convertidor reductor de módulo de evaluación TPS62876‑Q1 con entrada de 2,7 V a 6 V TPS62876EVM-199 — Módulo de evaluación TPS62876-Q1 con salida de 75 A, convertidor reductor apilable TPS6287B25EVM-024 — Módulo de evaluación TPS6287B25

Información de la versión

Second release

Novedades

  • Added support for TPS6287Bxx devices
  • Added SYNC_OUT phase bit
  • Bug fixes
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
* EVM User's guide TPS6287B25 Buck Converter Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 28/03/2025
Certificado TPS6287B25EVM-024 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 13/12/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos