Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

TPS62876-GUI

TPS62876 evaluation module GUI

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 2.0.4
Fecha de publicación: 25/09/2024
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS62876EVM-198 — Convertidor reductor de módulo de evaluación TPS62876‑Q1 con entrada de 2,7 V a 6 V TPS62876EVM-199 — Módulo de evaluación TPS62876-Q1 con salida de 75 A, convertidor reductor apilable TPS6287B25EVM-024 — Módulo de evaluación TPS6287B25

Información de la versión

Second release

Novedades

  • Added support for TPS6287Bxx devices
  • Added SYNC_OUT phase bit
  • Bug fixes