TPS65073EVM-430

TPS65073EVM-430

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS65073EVM-430 evaluation module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS65073 5-Channel Power Management IC.

Funciones
  • Li-Ion battery charger w/ power path management
  • AC input for up to 2000mA
  • USB input for up to 1300mA
  • up to 1.5A charge current
  • 3x up to 1.5A step-down converters
  • 2x 200mA LDOs
  • Touchscreen controller
  • Internal or external sequencing
  • I2C interface
  • WLED driver: 1x 10 LEDs or 2x 7 LEDs
  • 10Bit A/D converter
  • Reference voltage output: 2.25V at 1mA
  • Software drivers available
Circuitos integrados multicanal (PMIC)
TPS65073 — Administración de energía IC (PMIC) de 5 canales con 3 CC/CC y 2 LDO en QFN de 6 mm × 6 mm
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS65073EVM-430 — Evaluation Module for TPS65073 5-Channel Power Management IC

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS65073EVM-430 — Evaluation Module for TPS65073 5-Channel Power Management IC

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

TPS6507XEVM-SW — TPS6507xEVM Family Evaluation Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Circuitos integrados multicanal (PMIC)
TPS65070 — Administración de energía IC (PMIC) con cargador de batería, 3 convertidores reductores y 2 LDO TPS65072 — Administración de energía IC (PMIC) de un solo chip para sistemas de navegación TPS65073 — Administración de energía IC (PMIC) de 5 canales con 3 CC/CC y 2 LDO en QFN de 6 mm × 6 mm TPS650731 — Administración de energía IC (PMIC) de 5 canales con 3 CC/CC y 2 LDO en QFN de 6 mm × 6 mm TPS650732 — Administración de energía IC (PMIC) de 5 canales con 3 CC/CC y 2 LDO en QFN de 6 mm × 6 mm
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS65070EVM-430 — Módulo de evaluación para administración de energía IC TPS65070 de 5 canales TPS650732EVM-430 — Módulo de evaluación para administración de energía IC TPS650732 de 5 canales TPS65073EVM-430 — Módulo de evaluación para administración de energía IC TPS65073 de 5 canales

TPS6507XEVM-SW — TPS6507xEVM Family Evaluation Software

close
Versión: 01.00.00.0B
Fecha de publicación: 12/06/2012
Productos
Circuitos integrados multicanal (PMIC)
TPS65070 — Administración de energía IC (PMIC) con cargador de batería, 3 convertidores reductores y 2 LDO TPS65072 — Administración de energía IC (PMIC) de un solo chip para sistemas de navegación TPS65073 — Administración de energía IC (PMIC) de 5 canales con 3 CC/CC y 2 LDO en QFN de 6 mm × 6 mm TPS650731 — Administración de energía IC (PMIC) de 5 canales con 3 CC/CC y 2 LDO en QFN de 6 mm × 6 mm TPS650732 — Administración de energía IC (PMIC) de 5 canales con 3 CC/CC y 2 LDO en QFN de 6 mm × 6 mm
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS65070EVM-430 — Módulo de evaluación para administración de energía IC TPS65070 de 5 canales TPS650732EVM-430 — Módulo de evaluación para administración de energía IC TPS650732 de 5 canales TPS65073EVM-430 — Módulo de evaluación para administración de energía IC TPS65073 de 5 canales

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slic013 or www.ti.com/lit/xx/slic013b/slic013b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLIC013. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide TPS6507xEVM (Rev. B) 13/09/2011
Certificado TPS65073EVM-430 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Soporte de software
TPS6507XEVM-SW — Software de evaluación de la familia de TPS6507x-EVM

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos