Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

TPS6507XEVM-SW

TPS6507xEVM Family Evaluation Software

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01.00.00.0B
Fecha de publicación: 12/06/2012
Productos
Circuitos integrados multicanal (PMIC)
TPS65070 — Administración de energía IC (PMIC) con cargador de batería, 3 convertidores reductores y 2 LDO TPS65072 — Administración de energía IC (PMIC) de un solo chip para sistemas de navegación TPS65073 — Administración de energía IC (PMIC) de 5 canales con 3 CC/CC y 2 LDO en QFN de 6 mm × 6 mm TPS650731 — Administración de energía IC (PMIC) de 5 canales con 3 CC/CC y 2 LDO en QFN de 6 mm × 6 mm TPS650732 — Administración de energía IC (PMIC) de 5 canales con 3 CC/CC y 2 LDO en QFN de 6 mm × 6 mm
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS65070EVM-430 — Módulo de evaluación para administración de energía IC TPS65070 de 5 canales TPS650732EVM-430 — Módulo de evaluación para administración de energía IC TPS650732 de 5 canales TPS65073EVM-430 — Módulo de evaluación para administración de energía IC TPS65073 de 5 canales

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slic013 or www.ti.com/lit/xx/slic013b/slic013b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLIC013. Please update any bookmarks accordingly.