TPS6507XEVM-SW

TPS6507XEVM-SW

Descargas

Información general

The TPS6507x software allows you to evaluate the TPS6507x family of Power Managements ICs.

This software provides access to the devices you register and allow control of the integrate Charger, Power Path, DC/DC converter, LDO, wLED driver, Current Sinks and A/D converter.

Using this software together with the TPS65070-EVM (HPA430), TPS65072-EVM (HPA430), TPS65073-EVM (HPA430), TPS650731-EVM (HPA430) or TPS650732-EVM (HPA430) provides a comfortable and complete evaluation environment.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Descargas

GUI para el módulo de evaluación (EVM)

TPS6507XEVM-SW — TPS6507xEVM Family Evaluation Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Circuitos integrados multicanal (PMIC)
TPS65070 — Administración de energía IC (PMIC) con cargador de batería, 3 convertidores reductores y 2 LDO TPS65072 — Administración de energía IC (PMIC) de un solo chip para sistemas de navegación TPS65073 — Administración de energía IC (PMIC) de 5 canales con 3 CC/CC y 2 LDO en QFN de 6 mm × 6 mm TPS650731 — Administración de energía IC (PMIC) de 5 canales con 3 CC/CC y 2 LDO en QFN de 6 mm × 6 mm TPS650732 — Administración de energía IC (PMIC) de 5 canales con 3 CC/CC y 2 LDO en QFN de 6 mm × 6 mm
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS65070EVM-430 — Módulo de evaluación para administración de energía IC TPS65070 de 5 canales TPS650732EVM-430 — Módulo de evaluación para administración de energía IC TPS650732 de 5 canales TPS65073EVM-430 — Módulo de evaluación para administración de energía IC TPS65073 de 5 canales
Opciones de descarga

TPS6507XEVM-SW — TPS6507xEVM Family Evaluation Software

close
Última versión
Versión: 01.00.00.0B
Fecha de publicación: 12/06/2012
Productos
Circuitos integrados multicanal (PMIC)
TPS65070 — Administración de energía IC (PMIC) con cargador de batería, 3 convertidores reductores y 2 LDO TPS65072 — Administración de energía IC (PMIC) de un solo chip para sistemas de navegación TPS65073 — Administración de energía IC (PMIC) de 5 canales con 3 CC/CC y 2 LDO en QFN de 6 mm × 6 mm TPS650731 — Administración de energía IC (PMIC) de 5 canales con 3 CC/CC y 2 LDO en QFN de 6 mm × 6 mm TPS650732 — Administración de energía IC (PMIC) de 5 canales con 3 CC/CC y 2 LDO en QFN de 6 mm × 6 mm
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS65070EVM-430 — Módulo de evaluación para administración de energía IC TPS65070 de 5 canales TPS650732EVM-430 — Módulo de evaluación para administración de energía IC TPS650732 de 5 canales TPS65073EVM-430 — Módulo de evaluación para administración de energía IC TPS65073 de 5 canales

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slic013 or www.ti.com/lit/xx/slic013b/slic013b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLIC013. Please update any bookmarks accordingly.

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
TPS65070EVM-430 — Módulo de evaluación para administración de energía IC TPS65070 de 5 canales TPS650732EVM-430 — Módulo de evaluación para administración de energía IC TPS650732 de 5 canales TPS65073EVM-430 — Módulo de evaluación para administración de energía IC TPS65073 de 5 canales

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos