TPSM8287A10BAHEVM

TPSM8287A10BAHEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPSM8287A10 facilita la evaluación del TPSM8287A10, que soporta una corriente de carga de hasta 10 A en un módulo de potencia reductora compatible con pin a pin con una interfaz I2C, detección remota y sincronización de frecuencia en un encapsulado plano cuádruple sin plomo (QFN) sobremoldeado de 4.5 mm por 6.8 mm. El módulo de evaluación (EVM) proporciona una tensión de salida ajustable con una exactitud del 1 %, entre 0.4 V y 3.35 V a partir de tensiones de entrada de 2.7 V a 6 V. El TPSM8287A10 es una solución de alimentación para el punto de carga (POL) de alta eficiencia, alta precisión y pequeña para aplicaciones como la fuente de alimentación de núcleo para matriz de puertas programables de campo (FPGA) , circuitos integrados para aplicaciones específicas (ASIC), memoria de doble velocidad de datos (DDR) , módulos ópticos, almacenamiento, pruebas y mediciones, y otras aplicaciones de espacio limitado.

Funciones
  • Módulo de potencia de corriente de salida de 10 A con inductor integrado en un encapsulado plano cuádruple sin plomo (QFN) sobremoldeado
  • Excelente rendimiento térmico (θJA = 19.5 °C/W)
  • El módulo de alimentación de 4.5 mm x 6.8 mm proporciona un tamaño total de solución de 77 mm2 con una altura de 4 mm
  • Tensión de salida de arranque ajustable mediante puentes a 1 de 59 valores
  • Tensión de salida de alta precisión con detección remota y compensación de bucle de control ajustable
  • Compatible con el adaptador de interfaz USB2ANY para comunicarse a través de la interfaz I2C
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM8287A10 — Módulo reductor CC/CC en paralelo de 10 A y entrada de 6 V con sincronización de frecuencia de I2C y TPSM8287A12M — Módulo buck CC/CC en paralelo de 12 A y entrada de 6 V con I2C, sincronización de frecuencia, detecc TPSM8287A15 — Módulo reductor CC/CC en paralelo de 15 A y entrada de 6 V con sincronización de frecuencia de I2C y TPSM8287A15M — Módulo buck CC/CC en paralelo de 15 A y entrada de 6 V con I2C, sincronización de frecuencia, detecc
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPSM8287A10BAHEVM — Módulo de evaluación TPSM8287A10

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPSM8287A10BAHEVM — Módulo de evaluación TPSM8287A10

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

TPSM8287A-EVM-GUI — TPSM8287A EVM GUI

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM8287A06 — Módulo reductor CC-CC de 6 V de entrada y 6 A en paralelo con I2C, sincronización de frecuencia y de TPSM8287A10 — Módulo reductor CC/CC en paralelo de 10 A y entrada de 6 V con sincronización de frecuencia de I2C y TPSM8287A12 — Módulo reductor CC-CC apilable de 6 V de entrada y 12 A con I2C e inductor integrado TPSM8287A15 — Módulo reductor CC/CC en paralelo de 15 A y entrada de 6 V con sincronización de frecuencia de I2C y
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPSM8287A06BASEVM — Módulo de evaluación TPSM8287A06 para módulo reductor de 6 A de detección remota e interfaz I²C e TPSM8287A10BAHEVM — Módulo de evaluación TPSM8287A10 TPSM8287A12BBSEVM — Módulo de evaluación TPSM8287A12 para interfaz I²C en paralelo con módulo reductor de detección remo TPSM8287A15BBHEVM — Módulo de evaluación TPSM8287A15

TPSM8287A-EVM-GUI — TPSM8287A EVM GUI

close
Versión: 1.0.0
Fecha de publicación: 28/08/2023
Productos
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM8287A06 — Módulo reductor CC-CC de 6 V de entrada y 6 A en paralelo con I2C, sincronización de frecuencia y de TPSM8287A10 — Módulo reductor CC/CC en paralelo de 10 A y entrada de 6 V con sincronización de frecuencia de I2C y TPSM8287A12 — Módulo reductor CC-CC apilable de 6 V de entrada y 12 A con I2C e inductor integrado TPSM8287A15 — Módulo reductor CC/CC en paralelo de 15 A y entrada de 6 V con sincronización de frecuencia de I2C y
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPSM8287A06BASEVM — Módulo de evaluación TPSM8287A06 para módulo reductor de 6 A de detección remota e interfaz I²C e TPSM8287A10BAHEVM — Módulo de evaluación TPSM8287A10 TPSM8287A12BBSEVM — Módulo de evaluación TPSM8287A12 para interfaz I²C en paralelo con módulo reductor de detección remo TPSM8287A15BBHEVM — Módulo de evaluación TPSM8287A15

Información de la versión

Initial version
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
* EVM User's guide Parallelable, I2C, Remote Sense 6-A, 12-A Power Module Evaluation Module (Rev. B) PDF | HTML 16/04/2024
Certificado TPSM8287A10BAHEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2/01/2024

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
USB2ANY — Adaptador de interfaz USB2ANY

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos