TPSM8287A15BBHEVM

TPSM8287A15BBHEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPSM8287A15BBHEVM facilita la evaluación del TPSM8287A15, un módulo de potencia reductora compatible de 15 A con pin a pin y una interfaz I²C, detección remota y sincronización de frecuencia en un encapsulado plano cuádruple sin plomo (QFN) sobremoldeado de 4.5 mm × 6.8 mm × 4 mm. El módulo de evaluación (EVM) proporciona una tensión de salida ajustable con una exactitud del 1 %, entre 0.4 V y 3.35 V a partir de tensiones de entrada de 2.7 V a 6 V. El TPSM8287A15 es una solución de alimentación para el punto de carga (POL) de alta eficiencia, alta precisión y pequeña para aplicaciones como la fuente de alimentación de núcleo para FPGA, ASIC, memoria DDR, módulos ópticos, almacenamiento, pruebas y mediciones, y otras aplicaciones de espacio limitado.

Funciones
  • Módulo de potencia de corriente de salida de 15 A con inductor integrado en un encapsulado plano cuádruple sin plomo (QFN) sobremoldeado
  • Excelente rendimiento térmico (θJA = 19.5 °C/W)
  • El módulo de alimentación de 4.5 mm × 6.8 mm proporciona un tamaño total de la solución de 77 mm² con una altura de 4 mm
  • Tensión de salida de arranque ajustable mediante puentes a 1 de 59 valores
  • Tensión de salida de alta precisión con detección remota y compensación de bucle de control ajustable
  • Compatible con el adaptador de interfaz USB2ANY para comunicarse a través de la interfaz I²C
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM8287A10 — Módulo reductor CC/CC en paralelo de 10 A y entrada de 6 V con sincronización de frecuencia de I2C y TPSM8287A12M — Módulo buck CC/CC en paralelo de 12 A y entrada de 6 V con I2C, sincronización de frecuencia, detecc TPSM8287A15 — Módulo reductor CC/CC en paralelo de 15 A y entrada de 6 V con sincronización de frecuencia de I2C y TPSM8287A15M — Módulo buck CC/CC en paralelo de 15 A y entrada de 6 V con I2C, sincronización de frecuencia, detecc
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPSM8287A15BBHEVM — Módulo de evaluación TPSM8287A15

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPSM8287A15BBHEVM — Módulo de evaluación TPSM8287A15

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

TPSM8287A-EVM-GUI — TPSM8287A EVM GUI

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM8287A06 — Módulo reductor CC-CC de 6 V de entrada y 6 A en paralelo con I2C, sincronización de frecuencia y de TPSM8287A10 — Módulo reductor CC/CC en paralelo de 10 A y entrada de 6 V con sincronización de frecuencia de I2C y TPSM8287A12 — Módulo reductor CC-CC apilable de 6 V de entrada y 12 A con I2C e inductor integrado TPSM8287A15 — Módulo reductor CC/CC en paralelo de 15 A y entrada de 6 V con sincronización de frecuencia de I2C y
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPSM8287A06BASEVM — Módulo de evaluación TPSM8287A06 para módulo reductor de 6 A de detección remota e interfaz I²C e TPSM8287A10BAHEVM — Módulo de evaluación TPSM8287A10 TPSM8287A12BBSEVM — Módulo de evaluación TPSM8287A12 para interfaz I²C en paralelo con módulo reductor de detección remo TPSM8287A15BBHEVM — Módulo de evaluación TPSM8287A15

TPSM8287A-EVM-GUI — TPSM8287A EVM GUI

close
Versión: 1.0.0
Fecha de publicación: 28/08/2023
Productos
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM8287A06 — Módulo reductor CC-CC de 6 V de entrada y 6 A en paralelo con I2C, sincronización de frecuencia y de TPSM8287A10 — Módulo reductor CC/CC en paralelo de 10 A y entrada de 6 V con sincronización de frecuencia de I2C y TPSM8287A12 — Módulo reductor CC-CC apilable de 6 V de entrada y 12 A con I2C e inductor integrado TPSM8287A15 — Módulo reductor CC/CC en paralelo de 15 A y entrada de 6 V con sincronización de frecuencia de I2C y
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPSM8287A06BASEVM — Módulo de evaluación TPSM8287A06 para módulo reductor de 6 A de detección remota e interfaz I²C e TPSM8287A10BAHEVM — Módulo de evaluación TPSM8287A10 TPSM8287A12BBSEVM — Módulo de evaluación TPSM8287A12 para interfaz I²C en paralelo con módulo reductor de detección remo TPSM8287A15BBHEVM — Módulo de evaluación TPSM8287A15

Información de la versión

Initial version
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
* EVM User's guide Parallelable, I2C, Remote Sense 6-A, 12-A Power Module Evaluation Module (Rev. B) PDF | HTML 16/04/2024
Certificado TPSM8287A15BBHEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2/01/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos