TPSM8287A06BASEVM

TPSM8287A06BASEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPSM8287A06BAS facilita la evaluación del TPSM8287A06, un módulo de alimentación reductora compatible de 6 A de pin a pin con una interfaz de circuito interintegrado (I²C), detección remota y sincronización de frecuencia en un encapsulado plano cuádruple sin plomo (QFN) sobremoldeado de 4.5 mm × 6.8 mm × 1.8 mm. El módulo de evaluación (EVM) proporciona una tensión de salida ajustable con una precisión del 1%, entre 0.4 V y 3.35 V a partir de tensiones de entrada de 2.7 V a 6 V.

El TPSM8287A06 es una solución de alimentación para el punto de carga (POL) de alta eficiencia, alta precisión y pequeña diseñada para aplicaciones como la fuente de alimentación de núcleo para FPGA, ASIC, memoria DDR, módulos ópticos, almacenamiento, pruebas y mediciones, y otras aplicaciones de espacio limitado.

Funciones
  • Módulo de potencia de corriente de salida de 6 A con inductor integrado en un encapsulado plano cuádruple sin plomo (QFN) sobremoldeado
  • Excelente rendimiento térmico (θJA = 19.5 °C/W)
  • El módulo de alimentación de 4.5 mm × 6.8 mm proporciona un tamaño total de la solución de 77 mm² con una altura de 1.8 mm
  • Tensión de salida de arranque ajustable mediante puentes a 1 de 59 valores
  • Tensión de salida de alta precisión con detección remota y compensación de bucle de control ajustable
  • Compatible con el adaptador de interfaz USB2ANY para comunicarse a través de la interfaz I²C
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM8287A06 — Módulo reductor CC-CC de 6 V de entrada y 6 A en paralelo con I2C, sincronización de frecuencia y de TPSM8287A10 — Módulo reductor CC/CC en paralelo de 10 A y entrada de 6 V con sincronización de frecuencia de I2C y TPSM8287A12M — Módulo buck CC/CC en paralelo de 12 A y entrada de 6 V con I2C, sincronización de frecuencia, detecc TPSM8287A15 — Módulo reductor CC/CC en paralelo de 15 A y entrada de 6 V con sincronización de frecuencia de I2C y TPSM8287A15M — Módulo buck CC/CC en paralelo de 15 A y entrada de 6 V con I2C, sincronización de frecuencia, detecc
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPSM8287A06BASEVM — TPSM8287A06 evaluation module for parallelable, I²C interface, remote sense 6-A step-down module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPSM8287A06BASEVM — TPSM8287A06 evaluation module for parallelable, I²C interface, remote sense 6-A step-down module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Placa de evaluación

USB2ANY — Adaptador de interfaz USB2ANY

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010089 — Diseño de referencia de fuente de alimentación de CC lineal programable de dos cuadrantes, 15 V y 8  TIDA-010241 — Diseño de referencia de potencia flexible para plataformas Xilinx® e Intel® FPGA de alto rendimiento TIDA-01040 — Diseño de referencia del comprobador de baterías para aplicaciones de alta corriente TIDA-01041 — Diseño de referencia del comprobador de baterías para formación de baterías multifásicas de alta pre TIDA-01042 — Diseño de referencia del comprobador modular de baterías para aplicaciones de 50 A, 100 A y 200 A. TIDA-020075 — Diseño de referencia de placa de controlador de pirofusibles de 2 canales del sistema de gestión de TIDA-050026-23881 — Diseño de referencia de equipos de fuente de alimentación de 24 puertos (PoE 2, 4 pares) para apl TIDA-050026-23882 — Diseño de referencia de equipos de alimentación de 24 puertos (PoE 2, 2 pares) para aplicaciones mul TIDA-050047 — Diseño de ref. de suministro de energía y carga de USB tipo C® integrado p/baterías de 2 a 4 celdas
Placa de evaluación
TPSM8287A06BASEVM — Módulo de evaluación TPSM8287A06 para módulo reductor de 6 A de detección remota e interfaz I²C e ULC1001-DRV290XEVM — Paquetes de evaluación de hardware ULC1001 y DRV2901 para la limpieza ultrasónica de lentes (ULC) ULC1001-DRV2911EVM — Módulo de evaluación ULC1001 y DRV2911
Tarjeta secundaria
TPS23881B1EVM-024 — Tarjeta secundaria TPS23881B
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

USB2ANY — Adaptador de interfaz USB2ANY

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010089 — Diseño de referencia de fuente de alimentación de CC lineal programable de dos cuadrantes, 15 V y 8  TIDA-010241 — Diseño de referencia de potencia flexible para plataformas Xilinx® e Intel® FPGA de alto rendimiento TIDA-01040 — Diseño de referencia del comprobador de baterías para aplicaciones de alta corriente TIDA-01041 — Diseño de referencia del comprobador de baterías para formación de baterías multifásicas de alta pre TIDA-01042 — Diseño de referencia del comprobador modular de baterías para aplicaciones de 50 A, 100 A y 200 A. TIDA-020075 — Diseño de referencia de placa de controlador de pirofusibles de 2 canales del sistema de gestión de TIDA-050026-23881 — Diseño de referencia de equipos de fuente de alimentación de 24 puertos (PoE 2, 4 pares) para apl TIDA-050026-23882 — Diseño de referencia de equipos de alimentación de 24 puertos (PoE 2, 2 pares) para aplicaciones mul TIDA-050047 — Diseño de ref. de suministro de energía y carga de USB tipo C® integrado p/baterías de 2 a 4 celdas
Placa de evaluación
TPSM8287A06BASEVM — Módulo de evaluación TPSM8287A06 para módulo reductor de 6 A de detección remota e interfaz I²C e ULC1001-DRV290XEVM — Paquetes de evaluación de hardware ULC1001 y DRV2901 para la limpieza ultrasónica de lentes (ULC) ULC1001-DRV2911EVM — Módulo de evaluación ULC1001 y DRV2911
Tarjeta secundaria
TPS23881B1EVM-024 — Tarjeta secundaria TPS23881B
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

TPSM8287A-EVM-GUI — TPSM8287A EVM GUI

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM8287A06 — Módulo reductor CC-CC de 6 V de entrada y 6 A en paralelo con I2C, sincronización de frecuencia y de TPSM8287A10 — Módulo reductor CC/CC en paralelo de 10 A y entrada de 6 V con sincronización de frecuencia de I2C y TPSM8287A12 — Módulo reductor CC-CC apilable de 6 V de entrada y 12 A con I2C e inductor integrado TPSM8287A15 — Módulo reductor CC/CC en paralelo de 15 A y entrada de 6 V con sincronización de frecuencia de I2C y
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPSM8287A06BASEVM — Módulo de evaluación TPSM8287A06 para módulo reductor de 6 A de detección remota e interfaz I²C e TPSM8287A10BAHEVM — Módulo de evaluación TPSM8287A10 TPSM8287A12BBSEVM — Módulo de evaluación TPSM8287A12 para interfaz I²C en paralelo con módulo reductor de detección remo TPSM8287A15BBHEVM — Módulo de evaluación TPSM8287A15

TPSM8287A-EVM-GUI — TPSM8287A EVM GUI

close
Versión: 1.0.0
Fecha de publicación: 28/08/2023
Productos
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM8287A06 — Módulo reductor CC-CC de 6 V de entrada y 6 A en paralelo con I2C, sincronización de frecuencia y de TPSM8287A10 — Módulo reductor CC/CC en paralelo de 10 A y entrada de 6 V con sincronización de frecuencia de I2C y TPSM8287A12 — Módulo reductor CC-CC apilable de 6 V de entrada y 12 A con I2C e inductor integrado TPSM8287A15 — Módulo reductor CC/CC en paralelo de 15 A y entrada de 6 V con sincronización de frecuencia de I2C y
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPSM8287A06BASEVM — Módulo de evaluación TPSM8287A06 para módulo reductor de 6 A de detección remota e interfaz I²C e TPSM8287A10BAHEVM — Módulo de evaluación TPSM8287A10 TPSM8287A12BBSEVM — Módulo de evaluación TPSM8287A12 para interfaz I²C en paralelo con módulo reductor de detección remo TPSM8287A15BBHEVM — Módulo de evaluación TPSM8287A15

Información de la versión

Initial version
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
* EVM User's guide Parallelable, I2C, Remote Sense 6-A, 12-A Power Module Evaluation Module (Rev. B) PDF | HTML 16/04/2024
Certificado TPSM8287A06BASEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 7/09/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos