TPSM8287B30-2X-EVM

TPSM8287B30-2X-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPSM8287B30-2X-EVM facilita la evaluación del TPSM8287B30 en una configuración apilada doble. Los dispositivos son compatibles con una corriente de carga de hasta 60 A, en un módulo de potencia reductor compatible pin a pin con interfaz I2C, detección remota y sincronización de frecuencia en un encapsulado MagPack™ de 3.75 mm × 8 mm. Los EVM proporcionan una tensión de salida ajustable I2C, con una exactitud del 0.8 % entre 0.4 V y 1.675 V a partir de tensiones de entrada de 2.7 V a 6 V.

Funciones
  • Módulo de potencia bifásico de 60 A con inductor, condensadores de entrada y de salida integrados en un encapsulado MagPack
  • Área total del diseño de 9.6 mm × 14.8 mm (142 mm2)
  • Excelente rendimiento térmico (θJA = 11.9 °C/W)
  • Tensión de salida de arranque ajustable mediante puentes a 1 de 16 valores
  • Tensión de salida de alta precisión con detección remota y compensación de bucle de control ajustable
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM8287B30 — Módulo buck CC/CC en paralelo de 30 A, 6 V con I2C, sincr. de frecuencia y tecnología MagPack
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPSM8287B30-2X-EVM — TPSM8287B30-2x-EVM evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPSM8287B30-2X-EVM — TPSM8287B30-2x-EVM evaluation module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

TPSM8287B-EVM-GUI — TPSM8287B EVM GUI

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM8287B15 — Módulo buck CC/CC en paralelo de 15 A, 6 V con I2C, sincr. de frecuencia y tecnología MagPack TPSM8287B30 — Módulo buck CC/CC en paralelo de 30 A, 6 V con I2C, sincr. de frecuencia y tecnología MagPack
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPSM8287B30-2X-EVM — Módulo de evaluación TPSM8287B30-2x-EVM TPSM8287B30LAPEVM — Módulo de evaluación TPSM8287B30

TPSM8287B-EVM-GUI — TPSM8287B EVM GUI

close
Versión: 1.0.1
Fecha de publicación: 7/01/2026
Productos
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM8287B15 — Módulo buck CC/CC en paralelo de 15 A, 6 V con I2C, sincr. de frecuencia y tecnología MagPack TPSM8287B30 — Módulo buck CC/CC en paralelo de 30 A, 6 V con I2C, sincr. de frecuencia y tecnología MagPack
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPSM8287B30-2X-EVM — Módulo de evaluación TPSM8287B30-2x-EVM TPSM8287B30LAPEVM — Módulo de evaluación TPSM8287B30

Información de la versión

https://dev.ti.com/gallery/view/TPSM8287B/TPSM8287BEVM_GUI

Added link to TPSM8287B30-2X-EVM

Updated ThetaJA value
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
* EVM User's guide TPSM8287B30-2X-EVM Evaluation Module PDF | HTML 16/12/2025
Certificado TPSM8287B30-2X-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 25/09/2025

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
USB2ANY — Adaptador de interfaz USB2ANY

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos