Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
TPSM8287B-EVM-GUI
TPSM8287B EVM GUI
Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.0.1
Fecha de publicación: 7/01/2026
Productos
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM8287B15
—
Módulo buck CC/CC en paralelo de 15 A, 6 V con I2C, sincr. de frecuencia y tecnología MagPack
TPSM8287B30
—
6V 30A parallelable DC/DC buck module with I²C, frequency synchronization and MagPack™ technology
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPSM8287B30-2X-EVM
—
Módulo de evaluación TPSM8287B30-2x-EVM
TPSM8287B30LAPEVM
—
Módulo de evaluación TPSM8287B30
https://dev.ti.com/gallery/view/TPSM8287B/TPSM8287BEVM_GUI
Added link to TPSM8287B30-2X-EVM
Updated ThetaJA value