TSW1265EVM

Información general

The TSW1265EVM is a wideband dual receiver reference design and evaluation platform. The signal chain allows conversion from RF to bits using a dual-channel downconverter mixer, the LMH6521 dual-channel DVGA, and the ADS4249 14-bit 250-MSPS ADC. The TSW1265EVM also includes the LMK04800 dual-PLL clock jitter cleaner and generator to provide an onboard low-noise clocking solution. A software GUI is provided to allow for configuration of the ADS4249 and LMK04800. The gain of the LMH6521 DVGA can be controlled through the GUI or alternatively through the high speed connector with an FPGA. The EVM is designed to mate with the TSW1400EVM pattern capture and generation board to capture data from the ADS4249. Signal analysis can then be performed with the High Speed Data Converter Pro software tool.

Funciones
  • Complete RF-to-bits receiver evaluation platform utilizing a dual-channel downconverter, LMH6521 DVGA, and ADS4249 14-bit 250-MSPS ADC
  • The LMK04800 clock generator and jitter-cleaning provides a complete onboard clocking solution
  • A software GUI is provided to configure the ADS4249, LMK04800, and LMH6521
  • Easily interfaces with the TSW1400 pattern capture and generation card for quick evaluation
  • ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)
    ADS4249 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 14 bits y 250 MSPS

     

    Amplificadores de ganancia variable (VGA) de RF
    LMH6521 — DVGA doble de alto rendimiento

     

    Limpiadores de fluctuación de reloj
    LMK04803 — Limpiador de fluctuación de reloj de bajo ruido con PLL en cascada dobles y VCO integrado de 1.9 GHz LMK04805 — Limpiador de fluctuación de reloj de bajo ruido con PLL en cascada dobles y VCO integrado de 2.2 GHz LMK04806 — Limpiador de fluctuación de reloj de bajo ruido con PLL en cascada dobles y VCO integrado de 2.5 GHz LMK04808 — Limpiador de fluctuación de reloj de bajo ruido con PLL de bucle doble y VCO integrado de 2.9 GHz
    Descargar Ver vídeo con transcripción Video

    Solicite y comience el desarrollo

    Placa de evaluación

    TSW1265EVM — Plataforma de diseño y evaluación de referencia de receptor doble de banda ancha

    Productos y hardware compatibles

    Productos y hardware compatibles

    Desarrollo de hardware
    Diseño de referencia
    TIDA-00073 — Diseño de receptor RF a digital de doble banda ancha
    En inventario
    Límite:
    Agotado en TI.com
    No disponible en TI.com

    TSW1265EVM — Plataforma de diseño y evaluación de referencia de receptor doble de banda ancha

    close
    Versión: null
    Fecha de publicación:
    Desarrollo de hardware
    Diseño de referencia
    TIDA-00073 — Diseño de receptor RF a digital de doble banda ancha
    GUI para el módulo de evaluación (EVM)

    SLWC105 — TSW1265 GUI Software Installer

    Productos y hardware compatibles

    Productos y hardware compatibles

    Desarrollo de hardware
    Placa de evaluación
    TSW1265EVM — Plataforma de diseño y evaluación de referencia de receptor doble de banda ancha

    SLWC105 — TSW1265 GUI Software Installer

    close
    Versión: 01.00.00.00
    Fecha de publicación: 12/03/2012
    Desarrollo de hardware
    Placa de evaluación
    TSW1265EVM — Plataforma de diseño y evaluación de referencia de receptor doble de banda ancha

    Información de la versión

    The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slwc105 or www.ti.com/lit/xx/slwc105/slwc105.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLWC105. Please update any bookmarks accordingly.
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
    Certificado TSW1265EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
    Guía del usuario TSW1265 User's Guide 14/03/2012

    Soporte y capacitación

    Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

    Ver todos los temas del foro en inglés

    El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

    Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

    Videos