TIDA-00073

TIDA-00073

Archivos de diseño

Información general

The TSW1265EVM is an example design of a wideband RF to digital dual receiver solution capable of digitizing up to 125MHz of spectrum. The system provides a reference on how to use the ADS4249, LMH6521, LMK0480x, and a dual mixer to achieve this.  This reference EVEM coupled with a capture card such as the TSW1400 can be used to capture and analyze narrow band and wideband signals.  Instructions are provided on how to change the LO and IF frequencies for different application needs.  The TIDA-00073 was implemented with hardware from the TSW1265EVM.

Funciones
  • Complete RF to digital wideband receiver solution
  • Up to 125MHz of contiguous signal bandwidth
  • RF Input from 1700M to 2200M (mixer dependent - may be swapped within mixer family)
  • On board DVGA for gain control
  • Easy evaluation platform with TSW1400 and HSDC Pro analysis software
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU126.PDF (649 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDR576.PDF (72 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDR577.PDF (91 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDR574.PDF (216 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDR575.ZIP (2275 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SLAR061A.ZIP (4150 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDR573.PDF (119 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)

ADS4249 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 14 bits y 250 MSPS

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS767 — Regulador de tensión de caída baja de 1 A y 10 V con activación y REINICIO con retardo

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de ganancia variable (VGA) de RF

LMH6521 — DVGA doble de alto rendimiento

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

TSW1265EVM — Plataforma de diseño y evaluación de referencia de receptor doble de banda ancha

The TSW1265EVM is an example design of a wideband RF to digital dual receiver solution capable of digitizing up to 125MHz of spectrum. The system provides a reference on how to use the ADS4249, LMH6521, LMK0480x, and a dual mixer to achieve this.  This reference EVEM coupled with a capture (...)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00073 — Diseño de receptor RF a digital de doble banda ancha
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TSW1265EVM — Plataforma de diseño y evaluación de referencia de receptor doble de banda ancha

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00073 — Diseño de receptor RF a digital de doble banda ancha
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
* Guía de diseño TSW1265 Dual-Wideband RF-to-Digital Receiver Design Guide 3/09/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos