TXE81XXEVM

Información general

El TXE81XXEVM permite evaluar la familia TXE81XX de expansores de I/O SPI. Este EVM es compatible con TXE8116, TXE8124 y TXE8148 (16 bits, 24 bits y 48 bits, respectivamente) en el encapsulado con terminales DGS (24 y 32) y DGG (56). El EVM proporciona acceso a numerosos puntos de prueba y conectores para acompañar a la gran cantidad de I/O que proporciona cada expansor. Hay una combinación de tipos de conectores macho y hembra que permiten realizar conexiones en derivación fácilmente.

Funciones
  • Alimentación por USB (opciones de 5 V y 3.3 V)
  • Opción de potencia externa
  • Cabezal de medición de corriente ICC (para mediciones de consumo de corriente)
  • Varios conectores macho y hembra + puntos de prueba para realizar pruebas rápidas
  • USB2ANY integrado para una configuración mínima del controlador SPI
  • USB2ANY integrado funciona con la interfaz gráfica de usuario en línea en la nube o se puede descargar al escritorio
  • LED para retroalimentación visual (puerto, /RESET, /INT)
  • Encabezado de habilitación/deshabilitación de LED
  • Puntos de prueba y conectores adicionales para conexiones SPI (SDI/SDO/SCLK/CS)
  • Se puede utilizar con controladores externos como MSPM0, TP Aardvark, TP Cheetah, TP Promira, Arduino, ESP32
  • Interruptor de palanca de restablecimiento manual para restablecer el SPI al expansor de I/O
  • Capacidad de conexión en cadena entre múltiples TXE81XXEVM
E/S de uso general (GPIO) I2C y SPI
TXE8116 — Expansor de I/O de bus SPI de 16 bits con interrupción, restablecimiento y registros configurables d TXE8116-Q1 — Expansor de I/O de bus SPI de 16 bits para uso automotriz con interrupción, restablecimiento y regis TXE8124 — Expansor de I/O de bus SPI de 24 bits con interrupción, restablecimiento y registros configurables d TXE8124-Q1 — Automotive 24-bit SPI bus I/O expander with interrupt, reset, and I/O configurable registers TXE8148 — Expansor de I/O de bus SPI de 48 bits con interrupción, restablecimiento y registros configurables d
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TXE81XXEVM — TXE81XX evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TXE81XXEVM — TXE81XX evaluation module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TXE81XXEVM Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 13/05/2026
Nota sobre la aplicación How to Use SPI Daisy Chaining with TXE81XX Devices (Rev. A) PDF | HTML 8/05/2026
Certificado TXE81XXEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 15/05/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos