VCTR-3P-VX1000

Información general

The VX1000 hardware enables measurement and calibration tools such as CANape to access ECUs with high performance and marginal impact on runtime. It is designed for use in vehicles but can also be used on test benches and in the laboratory. Thanks to its high scalability and broad portfolio, the VX1000 hardware offers the right solution for every use case.
The system consists of two main components, the Base Module and the Plug-On Device. The VX1000 family supports a wide range of Controllers such as the Sitara Family (AM263, AM263P, AM275), Jacinto Family (TDA4), AWR1843, AWR2944, MSPM0x, and TM4C129. JTAG, SWD, Aurora and Nexus-Aux are further interfaces of the most popular controllers which the VX1000 supports directly.

Funciones
  • ETH based high bandwidth connection between Base Module and PC
  • Very small and very high robustness of POD for in-vehicle use
  • Simple to get started
  • Freely available and performant embedded driver for synchronous data acquisition
  • High precision synchronization through IEEE 1588 PTP
  • Very fast measurement cycles of up to 100 kHz
  • XCP Debugging
  • Flashing
Low-power MCUs
MSPM0L1303 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz de memoria flash de 8 KB, 2 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador, O MSPM0L1304 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz de memoria flash de 16 KB, 2 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador, MSPM0L1305 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz con flash de 32 KB, 4 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador y OPA MSPM0L1306 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz de memoria flash de 64 KB, 4 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador, MSPM0L1343 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz de memoria flash de 8 KB, 2 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador, T MSPM0L1344 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz de memoria flash de 16 KB, 2 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador, MSPM0L1345 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz con flash de 32 KB, 4 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador y TIA MSPM0L1346 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz de memoria flash de 64 KB, 4 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador,

 

MCU automotrices para el control del tren de potencia, las zonas y el chasis
AM2632-Q1 — MCU Arm® Cortex®-R5F de doble núcleo, automotriz, de hasta 400 MHz con control y seg. en tiempo real AM2634-Q1 — Unidad de microcontrolador (MCU) Arm® Cortex®-R5F de cuádruple núcleo, 400 MHz con control y segurid F29H859TU-Q1 — MCU C2000™ automotriz de 64 bits con tri-core de 200 MHz C29x, lockstep, cumplimiento de seguridad f F29P589DM-Q1 — MCU C2000™ automotriz de 32 bits con doble núcleo de 200 MHz C29x, lockstep, cumplimiento de segu F29P589DU-Q1 — MCU C2000 de 32 bits con doble núcleo de 200 MHz C29x, lockstep, cumplimiento de seguridad funcional

 

MCU de automatización y control de motores en tiempo real
AM2631 — MCU Arm® Cortex®-R5F de núcleo único de hasta 400 MHz con control y seguridad en tiempo real AM2632 — MCU Arm® Cortex®-R5F de doble núcleo de hasta 400 MHz con control y seguridad en tiempo real AM2634 — MCU Arm® Cortex®-R5F de 4 núcleos a 400 MHz con control y seguridad en tiempo real

 

MCU de iluminación y carrocería automotriz
AM2631-Q1 — MCU Arm® Cortex®-R5F de núcleo único automotriz, hasta 400 MHz c/ control y seguridad en tiempo real MSPM0L1304-Q1 — Arm® Cortex®-M0+ de 32 Mhz auto. con memoria flash de 16 KB, 2 KB de RAM, ADC de 12 bits, OPA y LIN MSPM0L1305-Q1 — Arm® Cortex®-M0+ de 32 Mhz automotriz con memoria flash de 32 kB, 4 kB de RAM, convertidor analógico MSPM0L1306-Q1 — Arm® Cortex®-M0+ de 32 Mhz para automoción con memoria flash de 64 KB, 4 KB de RAM, ADC de 12 bits,

 

MCU de potencia digital en tiempo real
F29H850TU — MCU C2000™ de 64 bits con triple núcleo de 200 MHz C29x, lockstep, cumplimiento de seguridad func

 

Sensores de radar mmWave para uso automotriz
AWR1843 — Sensor de radar automotriz de único chip 76 GHz a 81 GHz que integra DSP, MCU y acelerador de radar AWR2243 — MMIC de alto rendimiento de segunda generación de 76 GHz a 81 GHz para automoción AWR2944 — SoC de alto rendimiento de segunda generación de 76 GHz a 81 GHz automotriz para radares angulares y

 

SoC del procesador de señal digital (DSP) de radar y audio
AM2732 — MCU basada en Arm® Cortex-R5F de doble núcleo con C66x DSP, Ethernet y seguridad de hasta 400 MHz AM2732-Q1 — MCU Arm® Cortex-R5F de doble núcleo para automoción de hasta 400 MHz con C66x DSP, Ethernet, segurid
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Adaptador de interfaz

VCTR-3P-VX1000 — VX1000 Measurement and Calibration Interface Hardware

Productos y hardware compatibles

VCTR-3P-VX1000 — VX1000 Measurement and Calibration Interface Hardware

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con Vector Informatik GmbH.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.