XTREVM-TRANSMITTER

XTREVM-TRANSMITTER

Haga su pedido ahora

Información general

El XTREVM-TRANSMITTER es un diseño de transmisor de precisión compuesto por el transmisor de corriente y tensión XTR200. El XTR200 es un controlador de salida de alta tensión y precisión para sistemas de corriente o tensión de 3 cables, diseñado para señales industriales estándar. Este EVM está diseñado para utilizarse con la placa de medición del sensor (SNSR-DUAL-ADC-EVM) como plataforma de evaluación de transmisores de campo.

Funciones
  • Placa de nivel de sistema compatible con el SNSRDUAL-ADC-EVM
  • Entrada PWM con filtro PWM de cuarto orden
  • Circuito de potencia adaptativo de salida de transmisor de corriente y tensión de • XTR200
  • Circuito de protección de bucle utilizando TPS26611 y TVS3301
  • Interfaz de MCU que proporciona salida de potencia (3.3 V) y SPI
Acondicionadores de señal 4-20 mA
XTR200 — Transmisor de corriente y tensión de precisión de 3 cables
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

XTREVM-TRANSMITTER — Módulo de evaluación XTR200

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

XTREVM-TRANSMITTER — Módulo de evaluación XTR200

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Certificación

XTREVM-TRANSMITTER-DOC-CERT — XTREVM-TRANSMITTER EU Declaration of Conformity (DoC)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
XTREVM-TRANSMITTER — Módulo de evaluación XTR200

XTREVM-TRANSMITTER-DOC-CERT — XTREVM-TRANSMITTER EU Declaration of Conformity (DoC)

close
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 27/04/2026
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
XTREVM-TRANSMITTER — Módulo de evaluación XTR200

Información de la versión

Initial release of RoHS Declaration of Conformity for XTREVM-TRANSMITTER
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
* EVM User's guide XTREVM-TRANSMITTER Evaluation Module PDF | HTML 9/09/2026
Product overview Modular Field Transmitter Evaluation Platform for Industrial Applications PDF | HTML 31/08/2026

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
SNSR-DUAL-ADC-EVM — Módulo de evaluación ADS122S14 y MSPM0G1507

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-011026 — Plataforma del transmisor de campo: diseño de referencia de interfaz de 4 mA a 20 mA de tres cables

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos