Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

ADC12DJ5200RF-CALC

Herramienta de cálculo de escala total de la red de entrada ADC12DJ5200RF.

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 23/04/2025
Productos
ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)
ADC08DJ5200RF — ADC de 8 bits de muestreo de RF con 5,2 GSPS de doble canal o 10,4 GSPS de un solo canal ADC12DJ4000RF — ADC de muestreo de RF de 12 bits con 4 GSPS de doble canal u 8 GSPS de un solo canal ADC12DJ5200-EP — ADC de 12 bits de producto mejorado con 5.2 GSPS de doble canal o 10.4 GSPS de canal único ADC12DJ5200-SEP — ADC resistente a la radiación, 30 krad, 12 bits, dos canales a 5.2 GSPS o único canal a 10.4 GSPS ADC12DJ5200-SP — ADC resistente a radiación, 300 krad, 12 bits, dos canales a 5.2 GSPS o único canal a 10.4 GSPS ADC12DJ5200RF — ADC de 12 bits de muestreo de RF con 5,2 GSPS de doble canal o 10,4 GSPS de un solo canal
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADC12DJ5200RFEVM — Módulo de evaluación de ADC ADC12DJ5200RF de muestreo de RF de 12 bits, de 5.2 GSPS dobles o 10.4 GS

Información de la versión

Initial Release