Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

ADC32RF55EVM-GUI

ADC3xRF5xEVM GUI installer/configuration generator

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 2.1.6
Fecha de publicación: 7/07/2026
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)
ADC32RF52 ADC de 14 bits y 1.5 GSPS de doble canal y alta SNR ADC32RF54 ADC de muestreo de RF de 14 bits y 2.6 GSPS de doble canal con baja densidad espectral de ruido (NSD ADC32RF55 ADC de muestreo de RF de 14 bits y 3 GSPS de doble canal con baja densidad espectral de ruido (NSD) ADC34RF52 ADC de muestreo de RF de cuatro canales, 14 bits, 1.5 GSPS y baja densidad espectral de ruido (NS ADC34RF55 ADC de muestreo de RF de cuatro canales, 14 bits, 3 GSPS y baja densidad espectral de ruido (NSD)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADC32RF55EVM Módulo de evaluación ADC32RF55 para ADC de muestreo de RF de 14 bits y 3 GSPS de doble canal con baj

Información de la versión

This software tool is meant to act as EVM support for ADC3xRF55EVM and also to generate any register configuration for production devices of ADC3xRF5x.

Novedades

  • v2.1.6: Bugfix on quad device input termination.