Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

BLDC-MOSFET-THERMAL-CALC

BLDC integrated MOSFET driver thermal calculator tool

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: V9
Fecha de publicación: 29/10/2026
Productos
Controladores BLDC
DRV8311 — Controlador para motor de CC sin escobillas trifásico de 3 V a 20 V con FET integrados DRV8311-Q1 — Controlador de motor CC sin escobillas trifásico, 24 V abs máx., 3 V a 20 V, con FET integrados para DRV8316 — Controlador de motor trifásico de 40 V máx. y pico de 8 A con detección de corriente integrada y FET DRV8316-Q1 — Controlador de motor trifásico de 40 V máx. y pico de 8 A con detección de corriente integrada para DRV8316C — Controlador de motor trifásico de 40 V máx. y pico de 8 A con detección de corriente integrada, FET DRV8316C-Q1 — Controlador de motor trifásico de 40 V máx. y pico de 8 A con detección de corriente integrada para DRV8317 — Controlador de motor trifásico de 24 V máx. y pico de 5 A con detección de corriente y FET integrado DRV8376 — Controlador de motor trifásico de 70V, máximo 4.5A de pico, con detección de corriente integrada y F DRV8376-Q1 — Controlador de motor trifásico automotriz de 70 V máx. y pico de 4 A con detección de corriente inte DRV8378 — Cont. de motor trifásico, 70 V, máx. 16 A de pico, con det. de corriente integrada y FET integrados DRV8378-Q1 — Controlador de motor FET integrado trifásico 70 V de 16 A automotriz con detección de corriente
Controladores BLDC de control integrado
MCF8315C — Controlador de motor BLDC trifásico de 40 V máx., 4 A de pico, control de campo orientado (FOC) sin MCF8315C-Q1 — Controlador de motor BLDC trifásico automotriz, 40 V máx., 4 A de pico, control orientado al campo ( MCF8315D — Controlador de motor BLDC trifásico de 40 V máx., pico de 4 A c/FOC y variante c/certif. UL s/sensor MCF8316A — Controlador de motor BLDC trifásico de 40 V máx., 8 A de pico, control FOC sin sensor MCF8316C-Q1 — Controlador de motor BLDC trifásico de 40 V máx., 8 A de pico, control orientado con el campo (FOC) MCF8316D — Controlador de motor BLDC trifásico de 40 V máx., pico de 8 A c/FOC y variante c/certif. UL s/sensor MCT8316A — Controlador de motor BLDC trifásico de 40 V máx., 8 A de pico, control trapezoidal sin sensor MCT8316A-Q1 — Controlador de motor BLDC trifásico automotriz de 40 V máx. y 8 A de pico, control trapezoidal sin s MCT8316Z — Controlador de motor BLDC trifásico de 40 V máx., 8 A de pico, control trapezoidal con sensor MCT8316Z-Q1 — Controlador de motor BLDC trifásico, automotriz, de 40 V máx., 8 A de pico, control trapezoidal con

Información de la versión

Update to the current BLDC calculator linked on the pages for the products covered by the calculator.

Novedades

  • Added calculator sheets for DRV8378 - VQFN (23,29)