Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

C7000-SAFETI-CQKIT-RV

C7000 safety compiler qualification kit (leverages compiler release validations)

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 5.0.2.LTS
Fecha de publicación: 23/07/2026
Productos
Sistemas automotrices SoC de asistencia al conductor
AM62A3-Q1 SoC de visión 1 TOPS para automoción con ISP RGB-IR para cámaras de 1-2 MP, supervisión de controlad AM62A7-Q1 2 TOPS visión SoC con RGB-IR ISP para 1 o 2 cámaras, monitorización del conductor, cámaras frontales TDA4VM-Q1 SoC con Dual Arm® Cortex®-A72, 8 TOPS de IA, C7xDSP y GPU para percepción visual y análisis
SoC de redes industriales y multimedia
AM62A3 1 TOPS vision SoC con RGB-IR ISP para 1 o 2 cámaras, de baja potencia, videovigilancia, automatizaci AM62A7 2 TOPS visión SoC con RGB-IR ISP para 1 o 2 cámaras, sistemas de baja potencia, visión artificial, r
SoC del procesador de señal digital (DSP) de radar y audio
AM2754-Q1 MCU DSP de 80 GFLOPS p/ audio automotriz c/ ARM® Cortex®-R5F de cuádruple núcleo y SRAM de 10.75 MB

Información de la versión

The C7000 Compiler Qualification Kit was developed to assist customers in qualifying their use of the TI C7000 C/C++ Compiler to functional safety standards such as IEC 61508, ISO 26262, and EN 50657.