Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

CC27XX-REPORTS

LP-EM-CC27XX CE & FCC Certification Reports & DOC for Reference-only

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.00
Fecha de publicación: 2/03/2026

LP-EM-CC2745R10-Q1 Certification Reports

Suma de comprobación SHA-256
Productos
Productos de 2.4 GHz de baja potencia
CC2755P10 — MCU inalám. SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33, compat. EdgeAI, seg., +20 dBm y <1 µA en modo de espera CC2755P20 — MCU multiprotocolo de 2.4 GHz con HSM en chip, Edge AI, 2 MB de flash, +20 dBm y <1 µA en espera CC2755R10 — MCU inalámbrico, Bluetooth, Zigbee, Thread y Matter, NPU para Edge AI, HSM, 1 MB flash y +10 dBm<
Productos de conectividad inalámbrica automotriz
CC2745P10-Q1 — MCU inalámbrico SimpleLink™ Bluetooth® LE automotriz, flash de 1 MB, HSM, APU, CAN-FD y +20 dBm CC2745R10-Q1 — MCU inalámbrico Bluetooth® LE SimpleLink™ con flash de 1 MB, HSM, APU y CAN-FD para automoción CC2745R7-Q1 — MCU inalámbrico automotriz Bluetooth® LE SimpleLink™ con flash de 864 kB, HSM, APU y CAN-FD
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LP-EM-CC2745R10-Q1 — Kit de desarrollo LaunchPad™ CC2745R10-Q1 para MCU inalámbrico de 2.4 GHz SimpleLink™

Información de la versión

This page provides access to the CC27XX certification reports for the CC23XX EVMs. EVM certification reports are provided for reference only. When using a chip down design, the customer is responsible for their own certification.

Novedades

  • Added LP-EM-CC2745R10-Q1 reports and information