DRV8213EVM—Módulo de evaluación DRV8213 para controlador de motor de CC con escobillas de 11 V y 4 A con sensorDRV8214EVM—Módulo de evaluación DRV8214 para controlador de motor de CC con escobillas con detección de calado DRV8215EVM—Módulo de evaluación DRV8215DRV8234EVM—Módulo de evaluación DRV8234 para controlador de motor de CC con escobillas con detección de calado DRV8235EVM—Módulo de evaluación DRV8235