DRV8215EVM

Información general

El módulo de evaluación DRV8215 (EVM) permite una fácil evaluación del dispositivo DRV8215. El módulo de evaluación (EVM) se programó y configuró para que funcionara desde el primer momento e hiciera arrancar los motores de inmediato. El DRV8215 es un controlador para motores integrado con puente en H de canal N, bomba de carga, salida de sensor de corriente, regulación de corriente y circuitos de protección. El DRV8215 integra características de detección de calado, así como de regulación de velocidad y de voltaje. La bomba de carga triplicadora permite que el dispositivo funcione a 1.65 V para adaptarse a carriles de alimentación de 1.8 V y condiciones de batería baja. La bomba de carga integra todos los condensadores y permite un funcionamiento con un ciclo de trabajo del 100 %. El EVM presenta una GUI que facilita el manejo del controlador para motores.

Funciones
  • Rango de suministro del motor de funcionamiento de 1.65 V a 11 V
  • Alta capacidad de corriente de salida: pico de 4 A, RMS de 2 A
  • Recuento de ondulaciones para supervisar la posición y regular la velocidad del motor
  • Ganancia OPAMP ajustable para una detección de corriente de alta precisión de hasta 10 mA
  • Emulador integrado basado en USB eZ-FET lite para facilitar la programación y depuración del microcontrolador MSP430

  • Cable USB de tipo A a Micro-USB

Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)
DRV8215 — Controlador de motor de medio puente de 11 V y 4 A con detección de calado sin sensor, I2C y regulac
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DRV8215EVM — Módulo de evaluación DRV8215

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DRV8215EVM — Módulo de evaluación DRV8215

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Firmware

DRV8213-14-34EVM-FIRMWARE — EVM Firmware for DRV821xEVM and DRV823xEVMs.

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8213EVM — Módulo de evaluación DRV8213 para controlador de motor de CC con escobillas de 11 V y 4 A con sensor DRV8214EVM — Módulo de evaluación DRV8214 para controlador de motor de CC con escobillas con detección de calado DRV8215EVM — Módulo de evaluación DRV8215 DRV8234EVM — Módulo de evaluación DRV8234 para controlador de motor de CC con escobillas con detección de calado DRV8235EVM — Módulo de evaluación DRV8235

DRV8213-14-34EVM-FIRMWARE — EVM Firmware for DRV821xEVM and DRV823xEVMs.

close
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8213EVM — Módulo de evaluación DRV8213 para controlador de motor de CC con escobillas de 11 V y 4 A con sensor DRV8214EVM — Módulo de evaluación DRV8214 para controlador de motor de CC con escobillas con detección de calado DRV8215EVM — Módulo de evaluación DRV8215 DRV8234EVM — Módulo de evaluación DRV8234 para controlador de motor de CC con escobillas con detección de calado DRV8235EVM — Módulo de evaluación DRV8235

Información de la versión

Added MSPM0G3507 example

GUI para el módulo de evaluación (EVM)

DRV8213-14-34EVM-GUI — Instalador GUI para DRV821xEVM y DRV823xEVM

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8213EVM — Módulo de evaluación DRV8213 para controlador de motor de CC con escobillas de 11 V y 4 A con sensor DRV8214EVM — Módulo de evaluación DRV8214 para controlador de motor de CC con escobillas con detección de calado DRV8215EVM — Módulo de evaluación DRV8215 DRV8234EVM — Módulo de evaluación DRV8234 para controlador de motor de CC con escobillas con detección de calado DRV8235EVM — Módulo de evaluación DRV8235

DRV8213-14-34EVM-GUI — Instalador GUI para DRV821xEVM y DRV823xEVM

close
Versión: 2.0.0
Fecha de publicación: 4/04/2024
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8213EVM — Módulo de evaluación DRV8213 para controlador de motor de CC con escobillas de 11 V y 4 A con sensor DRV8214EVM — Módulo de evaluación DRV8214 para controlador de motor de CC con escobillas con detección de calado DRV8215EVM — Módulo de evaluación DRV8215 DRV8234EVM — Módulo de evaluación DRV8234 para controlador de motor de CC con escobillas con detección de calado DRV8235EVM — Módulo de evaluación DRV8235

Información de la versión

GUI V2.0.0 release with improved Ripple Counting tuning procedure and support for DRV8215 and DRV8235 EVMs
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
* EVM User's guide DRV821x and DRV823x Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 3/04/2024
Certificado DRV8215EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 27/03/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos