DRV8214EVM

Información general

El módulo de evaluación DRV8214 (EVM) permite una fácil evaluación del dispositivo DRV8214. El módulo de evaluación (EVM) se programó y configuró para que funcionara desde el primer momento e hiciera arrancar los motores de inmediato.

El DRV8214 es un controlador de motor integrado con puente en H de canal N, bomba de carga, salida sensora de corriente, regulación de corriente y circuitos de protección. El DRV8214 integra una tecnología de recuento de ondulaciones que permite supervisar la posición del motor sin sensores, detectar paradas y regular la velocidad y la tensión. La bomba de carga triplicadora permite que el dispositivo funcione a 1.65 V para adaptarse a carriles de alimentación de 1.8 V y condiciones de batería baja. La bomba de carga integra todos los condensadores y permite un funcionamiento con un ciclo de trabajo del 100 %. El EVM va acompañado de una interfaz gráfica de usuario que facilita el control del controlador del motor.

Funciones
  • Rango de alimentación del motor de 1.65 V a 11 V
  • Alta capacidad de corriente de salida: 4 A de pico, 2 A RMS
  • Recuento de ondulaciones para supervisar la posición y regular la velocidad del motor
  • Ganancia de amplificador operacional ajustable para una detección de corriente de alta precisión de hasta 10 mA
  • Depurador eZ-FET lite integrado para programar la MCU a través de USB
  • Compatible con entradas lógicas de 1.8 V, 3.3 V y 5 V
Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)
DRV8214 — Controlador de motor de puente en H de 11 V y 4 A con detección de calado sin sensores, recuento de

 

Low-power MCUs
MSP430F5338 — MCU de 20 MHz con 256 KB Flash, 18 KB SRAM, 12 bit ADC, DAC de 12 bits, comparador, DMA, UART/SPI/I2 MSP430F5528 — MCU 25 MHz c/ 128 KB flash, 8 KB SRAM, ADC 12 bits, comparad., DMA, UART/SPI/I2C, USB, multiplic. HW
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DRV8214EVM — DRV8214 evaluation module for brushed DC motor driver with stall detection and ripple counting

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DRV8214EVM — DRV8214 evaluation module for brushed DC motor driver with stall detection and ripple counting

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Firmware

DRV8213-14-34EVM-FIRMWARE — EVM Firmware for DRV821xEVM and DRV823xEVMs.

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8213EVM — Módulo de evaluación DRV8213 para controlador de motor de CC con escobillas de 11 V y 4 A con sensor DRV8214EVM — Módulo de evaluación DRV8214 para controlador de motor de CC con escobillas con detección de calado DRV8215EVM — Módulo de evaluación DRV8215 DRV8234EVM — Módulo de evaluación DRV8234 para controlador de motor de CC con escobillas con detección de calado DRV8235EVM — Módulo de evaluación DRV8235

DRV8213-14-34EVM-FIRMWARE — EVM Firmware for DRV821xEVM and DRV823xEVMs.

close
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8213EVM — Módulo de evaluación DRV8213 para controlador de motor de CC con escobillas de 11 V y 4 A con sensor DRV8214EVM — Módulo de evaluación DRV8214 para controlador de motor de CC con escobillas con detección de calado DRV8215EVM — Módulo de evaluación DRV8215 DRV8234EVM — Módulo de evaluación DRV8234 para controlador de motor de CC con escobillas con detección de calado DRV8235EVM — Módulo de evaluación DRV8235

Información de la versión

Added MSPM0G3507 example

GUI para el módulo de evaluación (EVM)

DRV8213-14-34EVM-GUI — Instalador GUI para DRV821xEVM y DRV823xEVM

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8213EVM — Módulo de evaluación DRV8213 para controlador de motor de CC con escobillas de 11 V y 4 A con sensor DRV8214EVM — Módulo de evaluación DRV8214 para controlador de motor de CC con escobillas con detección de calado DRV8215EVM — Módulo de evaluación DRV8215 DRV8234EVM — Módulo de evaluación DRV8234 para controlador de motor de CC con escobillas con detección de calado DRV8235EVM — Módulo de evaluación DRV8235

DRV8213-14-34EVM-GUI — Instalador GUI para DRV821xEVM y DRV823xEVM

close
Versión: 2.0.0
Fecha de publicación: 4/04/2024
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8213EVM — Módulo de evaluación DRV8213 para controlador de motor de CC con escobillas de 11 V y 4 A con sensor DRV8214EVM — Módulo de evaluación DRV8214 para controlador de motor de CC con escobillas con detección de calado DRV8215EVM — Módulo de evaluación DRV8215 DRV8234EVM — Módulo de evaluación DRV8234 para controlador de motor de CC con escobillas con detección de calado DRV8235EVM — Módulo de evaluación DRV8235

Información de la versión

GUI V2.0.0 release with improved Ripple Counting tuning procedure and support for DRV8215 and DRV8235 EVMs
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
* EVM User's guide DRV821x and DRV823x Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 3/04/2024
Certificado DRV8214EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 18/09/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos