Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

DRV8213-14-34EVM-GUI

Instalador GUI para DRV821xEVM y DRV823xEVM

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 2.0.0
Fecha de publicación: 4/04/2024
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8213EVM — Módulo de evaluación DRV8213 para controlador de motor de CC con escobillas de 11 V y 4 A con sensor DRV8214EVM — Módulo de evaluación DRV8214 para controlador de motor de CC con escobillas con detección de calado DRV8215EVM — Módulo de evaluación DRV8215 DRV8234EVM — Módulo de evaluación DRV8234 para controlador de motor de CC con escobillas con detección de calado DRV8235EVM — Módulo de evaluación DRV8235

Información de la versión

GUI V2.0.0 release with improved Ripple Counting tuning procedure and support for DRV8215 and DRV8235 EVMs