Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 10/09/2018
Suma de comprobación SHA-256
lock
= Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)
DAC1220
—
Convertidor digital a analógico Delta-Sigma de baja potencia de 20 bits
DAC5311
—
DAC automotriz de 8 bits, un canal, de 80 uA, 1.8 V a 5.5 V en encapsulado SC70
DAC60004
—
DAC de salida de tensión cuádruple de 12 bits reales y ultrapequeño con 1LSB INL/DNL
DAC6311
—
DAC automotriz de 10 bits, un canal, de 80 uA, 2.0 V a 5.5 V en encap. SC70
DAC70004
—
DAC de salida de tensión cuádruple de 14 bits reales y ultrapequeño con 1LSB INL/DNL
DAC7311
—
DAC de 12 bits, monocanal y potencia ultrabaja en encapsulado SC70 de 6 pines para aplicaciones alim
DAC7554
—
DAC de 12 bits de baja potencia, fallas bajas
DAC7558
—
Convertidor digital a analógico octal de salida de tensión de 12 bits, fallas ultrabajas
DAC7562
—
DAC de salida de tensión con búfer de 12 bits, doble, baja potencia, fallas ultrabajas, con referenc
DAC7568
—
DAC de salida de tensión de 12 bits, canal octal, fallas ultrabajas, con referencia interna de 2.5 V
DAC7573
—
Convertidor digital a analógico cuádruple, 12 bits, 10 us, con interfaz digital I2C
DAC7574
—
Convertidor digital a analógico de salida de tensión, 12 bits, cuádruple con interfaz I2C
DAC7678
—
DAC de salida de tensión de 12 bits, canal octal, fallas ultrabajas, interfaz de 2 cables con refere
DAC7714
—
Convertidor digital a analógico de salida de tensión, cuádruple, 12 bits, entrada en serie
DAC7716
—
Convertidor digital a analógico de entrada serie de alta precisión, cuádruple, +/-16.5 V, 12 bits
DAC7718
—
Convertidor digital a analógico de entrada en serie, salida de +/-16.5 V, octal, baja potencia, 12 b
DAC7811
—
DAC multiplicador de entrada en serie de 12 bits, monocanal con tiempo de estabilización de 0.2 us
DAC80004
—
DAC de salida de tensión cuádruple de 16 bits reales y ultrapequeño con 1LSB INL/DNL
DAC8164
—
DAC de vout de 14 bits, 4 can., fallo ultrabajo, ref. int. 2.5 V, 2 ppm/°C, reinicio a cero
DAC8165
—
DAC de vout de 14 bits, 4 can., fallo ultrabajo, ref. int. 2.5 V, 2 ppm/°C, reinicio a escala med
DAC8168
—
DAC de salida de tensión de 14 bits, canal octal, fallas ultrabajas, con referencia interna de 2.5 V
DAC8218
—
Convertidor digital a analógico de entrada en serie, salida de +/-16.5 V, octal, baja potencia, 14 b
DAC8234
—
Convertidor digital a analógico de entrada serie de alta precisión, cuádruple, +/-16.5 V, 14 bits
DAC8311
—
DAC automotriz de 14 bits, un canal, de 80 uA, 2.0 V a 5.5 V en encap. SC70
DAC8411
—
DAC automotriz de 16 bits, un canal, de 80 uA, 2.0 V a 5.5 V en encap. SC70
DAC8534
—
DAC de entrada en serie de 2.7 V a 5.5 V, canal cuádruple, 16 bits
DAC8550
—
DAC de salida de tensión, 16 bits, fallas ultrabajas
DAC8551
—
Convertidor digital a analógico de salida de tensión de 16 bits, fallas ultrabajas
DAC8552
—
Convertidor digital a analógico de salida de tensión, canal doble, 16 bits, fallas ultrabajas
DAC8554
—
Convertidor digital a analógico de salida de tensión, canal cuádruple, 16 bits, fallas ultrabajas
DAC8555
—
Convertidor digital a analógico de salida de tensión, canal cuádruple, 16 bits, fallas ultrabajas
DAC8560
—
DAC de salida de tensión de 16 bits, monocanal, baja potencia, fallas ultrabajas, con referencia de
DAC8562
—
DAC de salida de tensión de 16 bits, doble canal, baja potencia, fallas ultrabajas con referencia de
DAC8564
—
DAC de salida de tensión de 16 bits, canal cuádruple, fallas ultrabajas, con referencia interna de 2
DAC8565
—
DAC de salida de tensión de 16 bits, canal cuádruple, fallo ultrabajo, con ref. int. de 2.5 V y 2
DAC8568
—
DAC de salida de tensión de 16 bits, canal octal, fallas ultrabajas, con referencia interna de 2.5 V
DAC8571
—
DAC de entrada I2C de 16 bits, salida rail-to-rail de baja potencia
DAC8574
—
DAC de entrada I2C de 16 bits, salida rail-to-rail, cuádruple, de baja potencia
DAC8580
—
Convertidor digital a analógico de 16 bits, alta velocidad, bajo ruido, salida de tensión
DAC8581
—
Convertidor digital a analógico de 16 bits, alta velocidad, bajo ruido, salida de tensión
DAC8718
—
Convertidor digital a analógico de entrada en serie, salida de +/-16.5 V, octal, baja potencia, 16 b
DAC8734
—
Convertidor digital a analógico de salida de tensión +/-16.5 V, cuádruple, 16 bits, alta precisión
DAC8801
—
Convertidor digital a analógico multiplicador, 14 bits, monocanal, interfaz en serie
DAC8803
—
Convertidor digital a analógico multiplicador, 14 bits, canal cuádruple, interfaz en serie
DAC8811
—
DAC multiplicador de entrada en serie de 16 bits, monocanal con tiempo de estabilización de 0.5 us
DAC8814
—
Convertidor digital a analógico multiplicador de entrada en serie, cuádruple, 16 bits
DAC8831
—
Convertidor digital a analógico de salida de tensión de 16 bits, potencia ultrabaja
DAC8832
—
Convertidor digital a analógico de salida de tensión de 16 bits, potencia ultrabaja
DAC8871
—
DAC de salida de +/-18 V (bipolar de alta tensión), monocanal, 16 bits, interfaz en serie
DAC8881
—
Convertidor digital a analógico de 16 bits, monocanal, bajo ruido, salida de tensión
DAC9881
—
DAC de salida de tensión de 18 bits, monocanal, bajo ruido para aplicaciones de alta precisión
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DAC8411EVM-PDK
—
Kit de demostración de rendimiento DAC8411
DAC8811EVM-PDK
—
Kit de demostración de rendimiento DAC8811
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sbac212 or www.ti.com/lit/xx/sbac212/sbac212.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SBAC212. Please update any bookmarks accordingly.