Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

INTERCONNECT-STUDIO

InterConnect Studio

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.8.1
Fecha de publicación: 3/09/2026
Productos
Circuitos integrados de lógica de especialidades
TPLD1202TCRWBR Dispositivo lógico programable TPLD1202T
Dispositivos lógicos programables (PLD)
TPLD1201 Dispositivo lógico programable con ocho entradas o salidas de uso general (GPIO) TPLD1201-Q1 Dispositivo lógico programable automotriz con ocho entradas o salidas de uso general TPLD1202 Circuito integrado (IC) lógico programable con 10 entradas o salidas de uso general (GPIO) e I²C, SP TPLD1202-Q1 Circuito integrado (IC) lógico programable automotriz con 10 entradas o salidas de uso general (GPIO TPLD1401 Dispositivo lógico programable con 12 GPIO TPLD1401-Q1 Dispositivo lógico programable con 12 GPIO para aplicación automotriz TPLD1601 Dispositivo lógico programable con 14 GPIO TPLD1601-Q1 Dispositivo lógico programable con 14 GPIO para aplicación automotriz TPLD2001 Dispositivo lógico programable con 18 GPIO y I²C/SPI seleccionable TPLD2001-Q1 Dispositivo lógico programable para uso automotriz con 18 GPIO y I²C/SPI seleccionable TPLD20T01 Dispositivo lógico programable con 17 GPIO, con fuente de alimentación doble e I2C/SPI seleccionable TPLD20T01-Q1 Dispositivo lógico programable automotriz, 17 GPIO, fuente de alimentación doble, I2C/SPI selecciona TPLD801 Dispositivo lógico programable con seis entradas o salidas de uso general (GPIO) TPLD801-Q1 Dispositivo lógico programable para el sector automotriz con seis entradas o salidas de uso general

Información de la versión

Program to configure TI Programmable Logic Devices

Novedades

  • New feature:Register write lock and OTP write lock are now enabled by default on TPLD1202 devices for improved security.
  • New feature:Improved programming firmware for TPLD-PROGRAM (V388)
  • Bug Fix: Added missing devices TPLD2001Q1 and TPLD1202Q1
  • Bug Fix:Corrected incorrect hex mapping for the user lock configuration across TPLD1202 and TPLD2001 devices.
  • Bug Fix:Resolved a crash that occurred when configuring a state machine (ASM) in a mode that shares resources with a Look-Up Table (LUT).
  • Bug Fix:Improved state machine output validation to prevent invalid configurations.
  • Bug Fix:Fixed counter finite-state machine (FSM) input routing.
  • Bug Fix:Fixed an error that could occur when programming designs with owned pins.
  • Bug Fix:Resolved several simulation issues including voltage source initialization, output signal integrity, DFF latch input mapping, shift register initial value loading, and analog multiplexer floating inputs.